Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bravat Wall Mounted Square Shower Set With Valve Mixer 2-Way Concealed In Light Oil Rubbed Bronze
Bravat Wall Mounted Square Shower Set With Valve Mixer 2-Way Concealed In Light Oil Rubbed Bronze

    Bravat Wall Mounted Square Shower Set With Valve Mixer 2-Way Concealed In Light Oil Rubbed Bronze

    Google-Übersetzung,
    Das an der Wand montierte quadratische Bravat-Duschset mit 2-Wege-Ventilmischer und verdecktem 2-Wege-Duschset aus heller, ölgeriebener Bronze von Bravat ist eine der angesagtesten Ausführungen aller Badezimmerdesignstile. Es hat einen modernen Stil mit einem wunderschönen Finish in Light Oil Rubbed Bronze. Wenn es um die Modernisierung neuer Badezimmer geht, bietet FontanaShowers die Form, Verarbeitung und den Stil, den Sie suchen.
    Spezifikation
    • Brand Name: FontanaShowers®
      Model Number: FS1068
      Type: Shower Set & Shower Mixer
      Style: Contemporary
      Type: Fixed Support Type
      Surface Finish: Light Oil Rubbed Bronze
      Installation Type: Wall Mount
      Control Type: Single Holder Dual Control
      Showerhead Size: 7.91"-11.85" (201-300mm) also see other size options
      Shower Surface Treatment: Polished
      Shower Valve Core Material: Ceramic
      Bath Shower Type: In-Wall Shower Mixer
      Shower Valve Type: Ceramic Valve
      Faucet Handle Material: Zinc Alloy
      Shower Mixer Body Material: Brass
      Shower Valve Included: Yes
      Embedment Depth: 2.16" (55mm)
      Shower Valve Panel Dimension: 6.29"x6.29" (160x160mm)
      Shower Connector: G1/2"B (Standard).

      Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
    Technische Spezifikation
    • Referenznummershower-set_fs1068
    • ProduktfamilieCommercial
    • ProduktgruppeLuxury Showers
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2023-05-10
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • Klassifizierung22 40 00
    • Format2014TitelPlumbing Fixtures
    • OmniClassNummer23-31 17 19
    • OmniClassTitelShower Head Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit