Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bravat Thermostatic Brushed Gold Waterfall & Rainfall Shower Set
Bravat Thermostatic Brushed Gold Waterfall & Rainfall Shower Set

    Bravat Thermostatic Brushed Gold Waterfall & Rainfall Shower Set

    Google-Übersetzung,
    Dieses Bravat Wasserfall- und Regenduschen-Set in gebürstetem Gold ist eine wandmontierte Dusche mit gebürstetem Goldplatten-Finish, wird mit einer Handbrause und einem Bravat-Thermostatmischer geliefert. Wenn es um neue Badezimmer-Upgrades geht, bietet FontanaShowers Form, Verarbeitung und Stil, die Sie suchen. Verleihen Sie Ihrem Badezimmer einen eleganten Look mit Waschtischarmaturen und Armaturen. Dies ist eine der trendigsten Oberflächen in allen Badezimmerdesignstilen. Dies hat ein elegantes Design und erhöht die Attraktivität Ihres Dekors in höchster Qualität und für großartigen Geschmack. Es verfügt über eine Super-Seal-Technologie im Inneren, die in der Lage ist, überlegene Leistung mit einer soliden Konstruktion für lange Haltbarkeit zu bieten, die Ihr Badezimmer für lange Zeit mit einem modernen und coolen Look aufwertet.
    Spezifikation
    • Brand Name: FontanaShowers®
      Model Number: FS1072
      Type: Bath & Shower Faucets
      Valve Core Material: Ceramic
      Surface Treatment: Polished
      Size: 8"
      Surface Finish: Brushed Gold
      Shower Head Material: Brass
      Shower Head Size: 21.6" x 9 " (55x23cm)
      Exposed Shower Faucet Feature: With Slide Bar
      Bath & Shower Faucet Type: Exposed Shower Faucets
      Installation Type: Wall Mount
      Shower Head Function: waterfall and rainfall.

      Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
    Technische Spezifikation
    • Referenznummershower-set_fs1072
    • ProduktfamilieCommercial
    • ProduktgruppeLuxury Showers
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2023-04-20
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • Klassifizierung22 40 00
    • Format2014TitelPlumbing Fixtures
    • OmniClassNummer23-31 17 19
    • OmniClassTitelShower Head Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit