Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bravat Ceiling Mounted Round Shower Set With Valve Mixer 3-Way Concealed In Matte Black
Bravat Ceiling Mounted Round Shower Set With Valve Mixer 3-Way Concealed In Matte Black

    Bravat Ceiling Mounted Round Shower Set With Valve Mixer 3-Way Concealed In Matte Black

    Google-Übersetzung,
    Das an der Decke montierte runde Bravat-Duschset mit Ventilmischer 3-Wege-Unterputz in Mattschwarz ist eine der angesagtesten Ausführungen in allen Badezimmerdesignstilen. Es hat einen modernen Stil mit einem wunderschönen mattschwarzen Finish. Wenn es um die Modernisierung neuer Badezimmer geht, bietet FontanaShowers die Form, Ausführung und den Stil, die Sie suchen.
    Spezifikation
    • Brand Name: FontanaShowers®
      Model Number: FS1116
      Type: Shower Set & Shower Mixer
      Style: Contemporary
      Type: Fixed Support Type
      Surface Finish: Matte Black
      Installation Type: Ceiling Mount
      Control Type: Single Holder Dual Control
      Size: 7.91"-11.85" (201-300mm)
      Surface Treatment: Polished
      Valve Core Material: Ceramic
      Bath Shower Type: In-Wall Shower Mixer
      Valve Type: Ceramic Valve
      Faucet Handle Material: Zinc Alloy
      Mixer Body Material: Brass
      Valve Included: Yes
      Embedment Depth: 2.16" (55mm)
      Valve Panel Dimension: 6.29"x6.29" (160x160mm)
      Connector: G1/2"B (Standard).

      Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
    Technische Spezifikation
    • Referenznummershower-set_fs1116
    • ProduktfamilieCommercial
    • ProduktgruppeLuxury Showers
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2023-05-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • Klassifizierung22 40 00
    • Format2014TitelPlumbing Fixtures
    • OmniClassNummer23-31 17 19
    • OmniClassTitelShower Head Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit