Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fontana Chrome Finish Couple Rain Showering System Dual Shower Heads with Handshower With Built-in-Crystal Handle

Fontana Chrome Finish Couple Rain Showering System Dual Shower Heads with Handshower With Built-in-Crystal Handle

Google-Übersetzung,
Bei Fontana Showers präsentieren wir Ihnen den Luxus eines Doppelduschsystems. Da das Duschen ein so wesentlicher Bestandteil unseres Lebens ist, haben wir das richtige Duschsystem, um Ihr Erlebnis noch angenehmer zu gestalten. Ein Must-Have für tolle Stunden unter der Dusche mit Ihrem Partner. Jetzt können Sie beide warm und bequem duschen. Sie müssen nicht mehr das ganze Wasser verschlingen, sondern können sich jetzt aufeinander konzentrieren.
Spezifikation
  • Brand Name: FontanaShowers
    Model Number: FS1327
    Valve Core Material: Ceramic
    Style: Contemporary
    Handheld Material: Brass
    Shower Head: Wall Mounted
    Finish: Chrome
    Connection: G1/2" Standards
    Double Showerheads provide twice the water flow and comfort.
    Great for two
    What's included : 2 x shower head
    2 shower arm
    1 hand shower
    1 shower hose
    With-built-in-crystal-handle
    All parts & accessories required for installation of the shower system.

    Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
Technische Spezifikation
  • Referenznummershower-set_fs1327
  • ProduktfamilieShower Set
  • ProduktgruppeShower Set
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2023-05-21
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 17 19
  • OmniClassTitelShower Head Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures