Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fontana Dual Rain Shower Heads with Handshower 4 Jet Sprays Triple Handle Thermostatic Mixer
Fontana Dual Rain Shower Heads with Handshower 4 Jet Sprays Triple Handle Thermostatic Mixer

    Fontana Dual Rain Shower Heads with Handshower 4 Jet Sprays Triple Handle Thermostatic Mixer

    Google-Übersetzung,
    Bei Fontana Showers präsentieren wir Ihnen den Luxus eines Doppelduschsystems. Da das Duschen ein so wesentlicher Bestandteil unseres Lebens ist, haben wir das richtige Duschsystem, um Ihr Erlebnis noch angenehmer zu gestalten. Ein Must-Have für tolle Stunden unter der Dusche mit Ihrem Partner. Jetzt können Sie beide warm und bequem duschen. Sie müssen nicht mehr das ganze Wasser verschlingen, sondern können sich jetzt aufeinander konzentrieren.
    Spezifikation
    • Brand Name: FontanaShowers®
      Model Number: FS1329
      Valve Core Material: Ceramic
      Style: Contemporary
      Handheld Material: Brass
      Shower Head: Wall & Ceiling Mounted
      Finish: Chrome
      Connection: G1/2" Standards
      DOUBLE SHOWERHEADS PROVIDE TWICE THE WATER FLOW AND COMFORT.
      GREAT FOR TWO
      What's included : 2 X RAIN SHOWER HEAD
      2 shower arm
      1 hand shower
      1 shower hose
      4 X JET SPRAY
      TRIPLE HANDLE MIXER VALVE
      ALL PARTS & ACCESSORIES REQUIRED FOR INSTALLATION OF THE SHOWER SYSTEM.

      Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
    Technische Spezifikation
    • Referenznummershower-set_fs1329
    • ProduktfamilieShower Set
    • ProduktgruppeShower Set
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2023-05-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • Klassifizierung22 40 00
    • Format2014TitelPlumbing Fixtures
    • OmniClassNummer23-31 17 19
    • OmniClassTitelShower Head Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit