Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fontana Marseille 9" Bathroom Wall Mounted Brushed Gold Shower System Faucet with Hand Shower
Fontana Marseille 9" Bathroom Wall Mounted Brushed Gold Shower System Faucet with Hand Shower

    Fontana Marseille 9" Bathroom Wall Mounted Brushed Gold Shower System Faucet with Hand Shower

    4.4 von 5 Sternen4.4(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Der Fontana Marseille 9-Zoll-Badezimmer-Wand-Duschsystem-Wasserhahn aus gebürstetem Gold ist die perfekte Ergänzung für das moderne Zuhause von heute. Hergestellt aus hochwertigen Materialien und elegant verarbeitet. Seine Turbo-Druck-Boost-Düsentechnologie maximiert die Leistung Ihres Wasserdrucks und sorgt für einen gleichmäßigen Wasserfluss, um Ihnen eine... Komfortable Dusche und verhindert Verstopfungen. Möglicherweise haben Sie sogar mehr Zeit, Ihre Dusche zu genießen. Einfach zu installieren und leckagefrei. Das Design wurde von FontanaShowers inspiriert. Seien Sie sicher, wenn es um ein neues Badezimmerduschset geht, das FontanaShowers anbietet Form, Ausführung und Stile, die Sie suchen.
    Spezifikation
    • Brand Name: FontanaShowers®
      Model Number: FS15037
      Installation Method: Wall Mount
      Style: Contemporary
      Type: Rotatable Lifting Type
      Feature: Hot and Cold
      Cold/Hot Water Control Type: Single Holder Dual Control
      Function: Rainfall Shower
      Shower Material: Brass
      Shower Head Size: 9"
      Shower Head Shape: Round
      Surface Finish: Brass
      Surface Treatment: Brushed
      Valve Core Material: Ceramic
      Color: Brushed Gold
      Nozzle: Silica
      Connection Type: G1/2" Standard.

      Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
    Technische Spezifikation
    • Referenznummershower-set_fs15037
    • ProduktfamilieShower Set
    • ProduktgruppeShower Set
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2023-05-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • Klassifizierung22 40 00
    • Format2014TitelPlumbing Fixtures
    • OmniClassNummer23-31 17 19
    • OmniClassTitelShower Head Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures