Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fontana Lyon Wall Mounted Thermostatic Control Matte Black Rainfall Shower System
Fontana Lyon Wall Mounted Thermostatic Control Matte Black Rainfall Shower System

    Fontana Lyon Wall Mounted Thermostatic Control Matte Black Rainfall Shower System

    Google-Übersetzung,
    Das wandmontierte Regenduschsystem Fontana Lyon mit thermostatischer Steuerung in Mattschwarz ist die perfekte Ergänzung für das moderne Zuhause von heute. Hergestellt aus erstklassigen Materialien und elegant verarbeitet. Die Turbo-Druckverstärkungsdüsentechnologie maximiert die Leistung Ihres Wasserdrucks und sorgt für einen gleichmäßigen Wasserfluss, um Ihnen ein angenehmes Duscherlebnis zu bieten und Verstopfungen vorzubeugen. Möglicherweise haben Sie sogar mehr Zeit, Ihre Dusche zu genießen. Einfach zu installieren und leckagefrei. Das Design wurde von den FontanaShowers inspiriert. Stellen Sie sicher, dass FontanaShowers Ihnen bei der Auswahl neuer Badezimmer-Duschsets genau die Form, Verarbeitung und den Stil bietet, die Sie suchen.
    Spezifikation
    • Brand Name: FontanaShowers®
      Model Number: FS15020
      Installation Method: Wall Mount
      Style: Contemporary
      Function 1: Rainfall
      Function 2: Waterfall
      Shower Material: Brass
      Shower Head Size: 220*565mm
      Shower Head Shape: Square
      Surface Finish: Brass
      Color: Matte Black
      Valve Core Material: Ceramic
      Nozzle: Silica
      Connection Type: G1/2" Standard.

      Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
    Technische Spezifikation
    • Referenznummershower-set_fs15020
    • ProduktfamilieShower Set
    • ProduktgruppeShower Set
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2023-05-13
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • Klassifizierung22 40 00
    • Format2014TitelPlumbing Fixtures
    • OmniClassNummer23-31 17 19
    • OmniClassTitelShower Head Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit