Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fontana Bavaria 20-inch Ceiling Mount Shower System with Body Jets and Hand Held Shower
Fontana Bavaria 20-inch Ceiling Mount Shower System with Body Jets and Hand Held Shower

    Fontana Bavaria 20-inch Ceiling Mount Shower System with Body Jets and Hand Held Shower

    3.2 von 5 Sternen3.2(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Das Fontana Bavaria 20-Zoll-Deckenmontage-Duschsystem mit Körperdüsen und Handbrause ist die perfekte Ergänzung für das moderne Zuhause von heute. Gebaut aus hochwertigen Materialien und vollendet mit Eleganz. Seine Turbodruck-Boost-Düsentechnologie maximiert Ihre Wasserdruckleistung und einen gleichmäßigen Wasserfluss, um Ihnen eine komfortable Dusche zu bieten und Verstopfungen zu vermeiden. Vielleicht haben Sie sogar noch mehr Zeit, um Ihre Dusche zu genießen. Einfach zu installieren und leckagefrei. Das Design wurde von den FontanaShowers inspiriert. Seien Sie sicher, dass FontanaShowers bei neuen Badezimmer-Duschsets die Form, Verarbeitung und Stile bietet, die Sie suchen.
    Spezifikation
    • Brand Name: FontanaShowers®
      Model Number: FS15036
      Installation Method: Ceiling Mount
      Style: Contemporary
      Type: Fixed Rotatable Type
      Shower Head Feature: Water Saving Shower
      Function 1: Rainfall Shower
      Function 2: Spray
      Function 3: Side Spray
      Function 4: Hand Shower
      Shower Material: Brass
      Shower Head Size: 20"
      Shower Head Shape: Square
      Surface Finish: Polished Chrome Finish
      Surface Treatment: Polished
      Valve Core Material: Ceramic
      Water Flow: 14-18L/MIN
      Color: Silver
      Nozzle: Silica
      Connection Type: G1/2" Standard.

      Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
    Technische Spezifikation
    • Referenznummershower-set_fs15036
    • ProduktfamilieShower Set
    • ProduktgruppeDesigners Shower System
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2023-04-20
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • Klassifizierung22 40 00
    • Format2014TitelPlumbing Fixtures
    • OmniClassNummer23-31 17 19
    • OmniClassTitelShower Head Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit