Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fontana Brushed Gold Wall Mounted Exposed Install Shower System
Fontana Brushed Gold Wall Mounted Exposed Install Shower System

    Fontana Brushed Gold Wall Mounted Exposed Install Shower System

    Google-Übersetzung,
    Der Fontana Marseille 9 "84 Badezimmer-Wandmontage-Duschsystem-Wasserhahn aus gebürstetem Gold ist perfekt, um das moderne Zuhause von heute zu ergänzen. Hergestellt aus hochwertigen Materialien und vollendet mit Eleganz eine komfortable Dusche und verhindern Verstopfungen. Sie haben vielleicht sogar mehr Zeit, um Ihre Dusche zu genießen. Einfach zu installieren und leckagefrei. Das Design wurde von den FontanaShowers inspiriert. Seien Sie sicher, wenn es um ein neues Badezimmer-Duschset geht, ist FontanaShowers bietet Form, Ausführung und Stile, die Sie suchen.
    Spezifikation
    • Brand Name: FontanaShowers®
      Model Number: FS15037BG
      Installation Method: Wall Mount
      Style: Contemporary
      Type: Rotatable Lifting Type
      Feature: Hot and Cold
      Cold/Hot Water Control Type: Single Holder Dual Control
      Function: Rainfall Shower
      Shower Material: Brass
      Shower Head Size: 9"84
      Shower Head Shape: Round
      Surface Finish: Brass
      Surface Treatment: Brushed
      Valve Core Material: Ceramic
      Color: Brushed Gold
      Nozzle: Silica
      Connection Type: G1/2" Standard.

      Keywords: Rain shower head, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
    Technische Spezifikation
    • Referenznummershower-set_fs15037bg
    • ProduktfamilieCommercial
    • ProduktgruppeExposed Showers
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2023-04-20
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • Klassifizierung22 40 00
    • Format2014TitelPlumbing Fixtures
    • OmniClassNummer23-31 17 19
    • OmniClassTitelShower Head Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit