Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fontana Creteil 22" Matte Black Finish Hot and Cold Bathroom Multi Function Shower Set
Fontana Creteil 22" Matte Black Finish Hot and Cold Bathroom Multi Function Shower Set

    Fontana Creteil 22" Matte Black Finish Hot and Cold Bathroom Multi Function Shower Set

    Google-Übersetzung,
    Das 55,9 cm große mattschwarze Warm- und Kalt-Badezimmer-Multifunktions-Duschset von Fontana Creteil ist die perfekte Ergänzung für das moderne Zuhause von heute. Hergestellt aus hochwertigen Materialien und elegant verarbeitet. Die Turbo-Druck-Boost-Düsentechnologie maximiert die Leistung Ihres Wasserdrucks und sorgt für einen gleichmäßigen Wasserfluss Sorgen Sie für ein angenehmes Duscherlebnis und verhindern Sie Verstopfungen. Möglicherweise haben Sie sogar mehr Zeit, Ihre Dusche zu genießen. Einfach zu installieren und leckagefrei. Das Design wurde von den FontanaShowers inspiriert. Seien Sie sicher, wenn es um ein neues Badezimmerduschset geht, FontanaShowers bietet die Form, Ausführung und Stile, die Sie suchen.
    Spezifikation
    • Brand Name: FontanaShowers®
      Model Number: FS15049
      Installation Method: Wall Mount
      Style: Contemporary
      Type: Fixed Rotatable Type
      Feature: Hot and Cold
      Cold/Hot Water Control Type: Auto-Thermostat
      Function 1: Rain Mode
      Function 2: Waterfall Mode
      Function 3: Rotating Water Mode
      Function 4: Mixed Mode
      Shower Material: Brass
      Shower Head Size: 22"
      Shower Head Shape: Square
      Surface Finish: Stainless Steel
      Surface Treatment: Polished
      Valve Core Material: Ceramic
      Water Flow: 8-22L/MIN
      Color: Matte Black
      Nozzle: Silica
      Connection Type: G1/2" Standard.

      Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
    Technische Spezifikation
    • Referenznummershower-set_fs15049
    • ProduktfamilieShower Set
    • ProduktgruppeShower Set
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2023-05-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • Klassifizierung22 40 00
    • Format2014TitelPlumbing Fixtures
    • OmniClassNummer23-31 17 19
    • OmniClassTitelShower Head Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit