Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fontana Chrome Wall Mounted Shower Set With Hot And Cold Mixer Valve And Handheld Shower
Fontana Chrome Wall Mounted Shower Set With Hot And Cold Mixer Valve And Handheld Shower

    Fontana Chrome Wall Mounted Shower Set With Hot And Cold Mixer Valve And Handheld Shower

    Google-Übersetzung,
    Das wandmontierte Brauseset Fontana Chrome ist nicht nur stilvoll, sondern auch hochfunktional. Mit dem Warm- und Kaltmischventil können Sie die Wassertemperatur einfach einstellen und so jedes Mal ein komfortables und angenehmes Duscherlebnis gewährleisten. Die Handbrause eignet sich perfekt zum Waschen schwer zugänglicher Stellen oder für einen gezielteren Wasserstrahl. Das Set wird an der Wand montiert, spart Platz in Ihrem Badezimmer und sorgt für ein sauberes und modernes Aussehen. Dieses aus hochwertigen Materialien gefertigte Duschset ist langlebig und langlebig. Darüber hinaus sieht die Chromoberfläche nicht nur gut aus, sondern ist auch anlauf- und korrosionsbeständig, wodurch sie leicht zu reinigen und zu pflegen ist.
    Spezifikation
    • Type: Shower Set
      Brand Name: FontanaShowers®
      Model Number: FS2037
      Style: Contemporary
      Main Material: Brass
      Valve Core Materials: Ceramic
      Installation Type: Wall Mounted
      Number of Handles: Single Handle
      Finish: Chrome
      Shower Arm: 12"
      Hot and Cold Water: Yes
      Cold/Hot Water Control: Single Holder Dual Control
      Mixer: Valve Mixer
      Body Material
      Brass
      Spout Material
      Brass.

      Keywords: shower valve Revit family, shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set, shower valve Revit family, BIM object shower valve mixer
    Technische Spezifikation
    • Referenznummershower-set_fs2037
    • ProduktfamilieShower Set
    • ProduktgruppeShower Set
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2023-05-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • Klassifizierung22 40 00
    • Format2014TitelPlumbing Fixtures
    • OmniClassNummer23-31 17 19
    • OmniClassTitelShower Head Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit