Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fontana Lenox Shower Set Shower Ultra Thin Shower Head with Built in Thermostatic Valve Shower Mixer
Fontana Lenox Shower Set Shower Ultra Thin Shower Head with Built in Thermostatic Valve Shower Mixer

    Fontana Lenox Shower Set Shower Ultra Thin Shower Head with Built in Thermostatic Valve Shower Mixer

    Google-Übersetzung,
    Dieses Unterputz-Thermostat-Mischbatterie-Duschset ist eine perfekte Ergänzung für jedes Badezimmer. Das thermostatische Mischventil bietet Ihnen eine vollständige Temperaturkontrolle mit einem eingebauten Verbrühungsschutz, sodass Sie sich nie wieder um einen Temperaturabfall sorgen müssen. Verchromte Konstruktion aus massivem Messing Eingebauter Verbrühungsschutz, eingestellt auf 38 € Leicht zu reinigende Anti-Kalk-Gummidüsen Mindestwandtiefe von 3,42" (87 mm) erforderlich Mindestwasserdruck von 1,0 bar.
    Spezifikation
    • Brand Name: FontanaShowers®
      Model Number: FS2961CM
      Type: Shower Set
      Style: Contemporary
      Number of Handle: Dual Handle
      Type: Fixed Rotatable Type
      Surface Finish: Chrome
      Feature: Thermostatic Mixer
      Cold/Hot Water Control Type: Dual Holder Dual Control
      Size: 8", 10", 12", 16", 20", 24"
      Surface Treatment: Polished
      Valve Core Material: Ceramic
      Installation Type: Ceiling Mount.

      Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
    Technische Spezifikation
    • Referenznummershower-set_fs2961cm
    • ProduktfamilieCommercial
    • ProduktgruppeShower Set
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2023-04-20
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • Klassifizierung22 40 00
    • Format2014TitelPlumbing Fixtures
    • OmniClassNummer23-31 17 19
    • OmniClassTitelShower Head Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit