Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fontana Reno Wall Mount Rose Gold Rainfall Mixer Shower Set
Fontana Reno Wall Mount Rose Gold Rainfall Mixer Shower Set

    Fontana Reno Wall Mount Rose Gold Rainfall Mixer Shower Set

    Google-Übersetzung,
    Verleihen Sie Ihrem Badezimmer mit einem Regenbrauseset einen eleganten Look. Einhebel-Badezimmerdusche in Roségold-Finish ist die perfekte Ergänzung für das moderne Zuhause von heute. Dieses Reno-Sanitärkeramik-Wandmontage-Set mit komplettem roségoldenem Kopf, Handbrause-Regenbrause-Mischbatterie-Set bietet ein luxuriöses Duscherlebnis und ist die perfekte Ergänzung für jedes moderne Badezimmer. Das moderne Design einer Handbrause, einer Kalt- und Warmwasserbrausebatterie und einem einfach zu bedienenden Mischventil aus hochwertigem massivem Messing. Seien Sie sicher, dass FontanaShowers für das neue Badezimmer-Regenduschen-Set Form, Verarbeitung und Stile bietet, die Sie suchen.
    Spezifikation
    • Brand Name: FontanaShowers®
      Model Number: FS9568
      Surface Finish: Rose Gold
      Exposed Shower Feature: Without Slide Bar
      Style: Contemporary
      Valve Core Material: Brass
      Material Analysis: CU≥59%
      Color: Rose Gold
      Number of Handle: Single Handle
      Type: Bath & Shower set
      Function: Cold / HOT Water
      Water Flow: Bath/Shower Mixer≥18L/min, Other mixer≥12L/mix
      Air Pressure Testing: 0.6Mpa
      Water Pressure Testing: 1.6Mpa.

      Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
    Technische Spezifikation
    • Referenznummershower-set_fs9568
    • ProduktfamilieShower Set
    • ProduktgruppeShower Set
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2023-04-20
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • Klassifizierung22 40 00
    • Format2014TitelPlumbing Fixtures
    • OmniClassNummer23-31 17 19
    • OmniClassTitelShower Head Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit