Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fontana Rose Gold Sierra Solid Brass Wall Mount Round Shower Set
Fontana Rose Gold Sierra Solid Brass Wall Mount Round Shower Set

    Fontana Rose Gold Sierra Solid Brass Wall Mount Round Shower Set

    Google-Übersetzung,
    Der elegante und zeitlose Stil des Duschsystems Rose Gold bringt Farbe in Ihr Badezimmer. Messingmaterial, Schwerkraftguss mit robuster Korrosionsbeständigkeit und sehr langlebig. Das Regenduschenset widersteht Kratzern und Korrosion und sorgt für ein elegantes Aussehen. Die Unterputz-Duschkombination im modischen Stil macht Ihr Badezimmer moderner und stilvoller. Sie können den Regenkopf und den Handbrausekopf installieren, wo immer Sie möchten. Ausgestattet mit robusten Keramikventilen, die sicherstellen, dass kein Wasser austritt. Hat sowohl Kalt- als auch Warmwasserzulauf, Sie können den Griff verwenden, um die Wassertemperatur nach Belieben zu regulieren. Dieser schöne, elegante Stil verfügt über eine solide Konstruktion für lange Haltbarkeit, die Ihr Badezimmer mit einem modernen und coolen Look aufwertet.
    Spezifikation
    • Brand Name: FontanaShowers®
      Model Number: FS9620
      Sizes: 8, 10 and 12 inches
      Valve Core Material: Ceramic
      Style: Classic
      Type: Fixed Rotatable Type
      Number of Handles: Dual Handle
      Surface Treatment: Polished
      Surface Finish: Brass
      Shower Set Material Brass
      Finish: Rose Gold
      Hot & Cold: Yes
      Number of Handles: 2 handles.

      Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
    Technische Spezifikation
    • Referenznummershower-set_fs9620
    • ProduktfamilieShower Set
    • ProduktgruppeShower Set
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2023-04-20
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • Klassifizierung22 40 00
    • Format2014TitelPlumbing Fixtures
    • OmniClassNummer23-31 17 19
    • OmniClassTitelShower Head Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit