Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fontana Verona Dark Oil Rubbed Bronze Wall Mounted Hot and Cold Mixer Rainfall Shower Set
Fontana Verona Dark Oil Rubbed Bronze Wall Mounted Hot and Cold Mixer Rainfall Shower Set

    Fontana Verona Dark Oil Rubbed Bronze Wall Mounted Hot and Cold Mixer Rainfall Shower Set

    Google-Übersetzung,
    Verleihen Sie Ihrem Badezimmer einen eleganten Look mit Waschtischarmaturen und Armaturen. Dies ist eine der trendigsten Oberflächen in allen Badezimmerdesignstilen. Eine perfekte Kombination aus schlichtem Design mit raffinierter Verarbeitung. Dieses Duschset wertet Ihr Wohndesign durch seine präzise Form und seine schlichten Linien auf. Unser Ziel ist es, unseren Kunden nicht nur hervorragende Produkte, sondern auch einen führenden Lebensstil zu bieten. Dies hat ein elegantes Design und erhöht die Attraktivität Ihres Dekors in höchster Qualität und für großartigen Geschmack. Es verfügt über eine Super-Seal-Technologie im Inneren, die in der Lage ist, überlegene Leistung mit einer soliden Konstruktion für lange Haltbarkeit zu bieten, die Ihr Badezimmer für lange Zeit mit einem modernen und coolen Look aufwertet.
    Spezifikation
    • Brand Name: FontanaShowers®
      Model Number: FS9647
      Surface Finish: Brass
      Surface Treatment: Blackened
      Number of Handles: Single Handle
      Valve Core Material: Ceramic
      Type: Fixed Rotatable Type
      Cold/Hot Water Control Type: Dual Holder Dual Control
      Feature: Cold and Hot
      Style: Classic
      Shower Head Material: Brass
      Features: Multifunction
      Shower Valve: Brass Hot and Cold Valve
      Handheld Material: Brass
      Product Quality: High Quality
      Finish: Oil Rubbed Bronze
      Number of Faucet Handles: 1
      Installation Type: Wall Mounted
      Sizes: 8, 10, 12 and 16 inches.

      Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
    Technische Spezifikation
    • Referenznummershower-set_fs9647
    • ProduktfamilieShower Set
    • ProduktgruppeShower Set
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2023-04-20
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • Klassifizierung22 40 00
    • Format2014TitelPlumbing Fixtures
    • OmniClassNummer23-31 17 19
    • OmniClassTitelShower Head Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit