Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fontana Verona Solid Brass Ceiling Mounted Bathroom Shower Set
Fontana Verona Solid Brass Ceiling Mounted Bathroom Shower Set

    Fontana Verona Solid Brass Ceiling Mounted Bathroom Shower Set

    Google-Übersetzung,
    Unser Ziel ist es, dem Kunden nicht nur exzellente Produkte, sondern auch führenden Lifestyle zu bieten. Dies hat ein elegantes Design und erhöht die Attraktivität Ihres Dekors in höchster Qualität und für großartigen Geschmack. Es verfügt über eine Super-Seal-Technologie im Inneren, die in der Lage ist, überlegene Leistung mit solider Konstruktion für lange Haltbarkeit zu bieten, die Ihr Badezimmer für lange Zeit mit einem modernen und coolen Look aufwertet. Verleihen Sie Ihrem Badezimmer einen eleganten Look mit Brausegarnitur. Dies ist eine der trendigsten Oberflächen in allen Badezimmerdesignstilen. Wenn es um neue Badezimmer-Upgrades geht, bietet FontanaShowers Form, Verarbeitung und Stil, nach denen Sie gesucht haben.
    Spezifikation
    • Brand Name: FontanaShowers®
      Model Number: FS9767
      Style: Contemporary
      Type: Fixed Support Type
      Number of Handles: Dual Handle
      Size: >15.75 inches (400mm)
      Surface Finish: Rose Gold
      Top Shower Head: Solid Brass
      Dimension: 8"
      Shower Set Material: Solid Brass
      Valve Core Material: Ceramic
      Spool: Ceramic cartridge
      Surface Treatment: Electroplated
      Hot And Cold: Yes.

      Keywords: Rain shower head, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
    Technische Spezifikation
    • Referenznummershower-set_fs9767
    • ProduktfamilieShower Set
    • ProduktgruppeShower Set
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2023-04-20
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • Klassifizierung22 40 00
    • Format2014TitelPlumbing Fixtures
    • OmniClassNummer23-31 17 19
    • OmniClassTitelShower Head Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit