Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fontana Liverpool Ceiling Mount Thermostatic Rainfall Shower Set System
Fontana Liverpool Ceiling Mount Thermostatic Rainfall Shower Set System

    Fontana Liverpool Ceiling Mount Thermostatic Rainfall Shower Set System

    Google-Übersetzung,
    Verleihen Sie Ihrem Badezimmer einen eleganten Look mit einem Regenduschen-Regenmischer-Duschset. Die verchromte Badezimmerdusche mit drei Hebeln ist die perfekte Ergänzung für das moderne Zuhause von heute. Diese FontanaShower ist ein kompletter Duschkopf für die Deckenmontage, ein Handbrause-Mischbatterie-Set, das ein luxuriöses Duscherlebnis bietet und die perfekte Ergänzung für jedes moderne Badezimmer ist. Die moderne Design-Handbrause, Kalt- und Warmwasser-Brausemischer und ein einfach zu bedienendes Mischventil aus hochwertiger Qualität. Seien Sie sicher, wenn es um neue Badezimmer-Regenduschen geht, bietet FontanaShowers die Form, Verarbeitung und Stile, die Sie suchen. Optionaler optischer LED-Wassertemperaturhinweis erhältlich. Ein eingebautes wasserbetriebenes Gerät versorgt die LED-Leuchten mit Strom, die visuelle Hinweise zur Duschtemperatur liefern, um Wasserverschwendung zu reduzieren. Die Lichter werden dunkler und heller, wenn Sie den Druck verringern oder erhöhen, sodass Sie die perfekte Stimmung, Wasser und Beleuchtung einstellen können. Wenn die Wassertemperatur ‚â§89 ¬8F (‚â§32 ¬8C) beträgt, wird die blaue Farbe automatisch angezeigt; Wenn die Wassertemperatur zwischen 97 und 107 ¬8F (36-42 ¬8C) liegt, wird die grüne Farbe automatisch angezeigt; Wenn die Wassertemperatur zwischen 109 und 122 ¬8F (43-50 ¬8C) liegt, wird die rote Farbe automatisch angezeigt; Wenn die Wassertemperatur über 122 ¬8F (>50 ¬8C) liegt, blinkt die rote Farbe sofort.
    Spezifikation
    • Brand Name: FontanaShowers®
      Model Number: Rain-Shower-System-Faucet-Set
      Water Outlets
      : Handheld Shower, Shower Head
      Hot & Cold: Yes
      Surface Finish: Chrome
      Style: Contemporary
      Valve Core Material: Brass
      Number of Handles: 3 Handle
      Type: Bath & Shower
      Shower Valve: Triple Concealed, Brass, Square Plate
      Features: Ceramic Disc, Anti Scald Feature, 1/2" NPT Inlets
      Installation: Ceiling Mount Shower Head, Wall Mount Control Panel and Handheld Shower
      Shower Head Size: 8", 10", 12", 16"
      Shower Head Shape: Square (also available in the round-shaped showerhead).

      Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
    Technische Spezifikation
    • Referenznummershower-set_rain-shower-system-faucet-set
    • ProduktfamilieMulti Jet Shower System Stainless Steel
    • ProduktgruppeMulti Jet Shower System Stainless Steel
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2023-05-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • Klassifizierung22 40 00
    • Format2014TitelPlumbing Fixtures
    • OmniClassNummer23-31 17 19
    • OmniClassTitelShower Head Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit