Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Melo 2Pcs Faucet Set Polished Chrome Bathroom Sink Mixer Faucet

Melo 2Pcs Faucet Set Polished Chrome Bathroom Sink Mixer Faucet

Google-Übersetzung,
Verleihen Sie Ihrem Baddesign-Projekt mit Waschtischarmaturen und Armaturen einen eleganten Look. Melo 2-teiliges Wasserhahn-Set aus poliertem Chrom, Waschbecken-Mischbatterie, ist die perfekte Ergänzung für die moderne Welt von heute. Poliertes Chrom-Finish hat sich schnell zu einem der trendigsten Oberflächen in allen Badezimmer-Designstilen entwickelt. Puristische Wasserhähne greifen den Stil des minimalistischen Designs auf und bieten eine stromlinienförmige Wasserkontrolle. Diese Spülenarmatur verfügt über einen um 90 Grad abgewinkelten Auslauf für eine einfache Bedienung. Das praktische Wandmontage-Design sorgt für eine aufgeräumte Arbeitsplatte in Ihrem Bad oder Ihrer Gästetoilette. Seien Sie sicher, dass FontanaShowers bei neuen Waschbeckenarmaturen die Form, Verarbeitung und Stile bietet, die Sie suchen.
Spezifikation
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS-399W
    Type: Sink Faucet
    Style: Contemporary
    Hot & Cold Water: Yes
    Number of Handle: Single Handle
    Surface Treatment: Polished
    Valve Core Material: Ceramic
    Installation Type: Wall Mount
    Faucet Mount: Double hole
    Installation Holes: Two Holes
    Finish: Chrome
    Flow Rate: 1.5 GPM (5.7 L/min)
    Cold and Hot Switch: Yes
    Valve Type: Ceramic Valve
    Spout Width: 28mm (1.12")
    Spout Length: 210mm (8.4")
    Material: Brass.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Technische Spezifikation
  • Referenznummersink-faucet_fs-399w
  • ProduktfamilieCommercial
  • ProduktgruppeCommercial Faucets
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2023-04-20
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_84
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink taps
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit