Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fontana Milan Oil rubbed bronze bathroom faucets single handle

Fontana Milan Oil rubbed bronze bathroom faucets single handle

Google-Übersetzung,
Dies ist eine der trendigsten Oberflächen in allen Badezimmerdesignstilen. Die ölgeriebenen Bronze-Badarmaturen im zeitgenössischen Stil mit einem Griff haben einen eleganten Fluss, der sich ideal zum Händewaschen und für andere alltägliche Aufgaben eignet. Dies hat ein elegantes Design und erhöht die Attraktivität Ihres Dekors in höchster Qualität und für großartigen Geschmack. Verleihen Sie Ihrem Badezimmerdesignprojekt einen eleganten Glanz mit den Einhand-Badarmaturen aus geölter Bronze von Contemporary Bathroom Oil. Es verfügt über eine Super-Seal-Technologie im Inneren, die in der Lage ist, überlegene Leistung mit solider Konstruktion für lange Haltbarkeit zu bieten, die Ihr Badezimmer für lange Zeit mit einem modernen und coolen Look aufwertet. Unser Ziel ist es, dem Kunden nicht nur exzellente Produkte, sondern auch führenden Lifestyle zu bieten.
Spezifikation
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS-5814
    Type: Sink Faucet
    Style: Contemporary
    Hot & Cold Water: Yes
    Number of Handle: Single Handle
    Surface Treatment: Oil rubbed bronze
    Faucet Mount: Single Hole
    Valve Core Material: Ceramic
    Surface Finish: Oil Rubbed Bronze
    Installation Type: Deck Mount.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Technische Spezifikation
  • Referenznummersink-faucet_fs-5814
  • ProduktfamilieCommercial
  • ProduktgruppeRestroom Design Faucets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-03-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_84
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink taps
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures