Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fontana Mina Gold Finish Widespread 3 Holes Double Knobs Bath Sink Faucet

Fontana Mina Gold Finish Widespread 3 Holes Double Knobs Bath Sink Faucet

Google-Übersetzung,
Der weit verbreitete 3-Loch-Doppelknopf-Badewannenhahn mit Mina-Gold-Finish von Fontana passt perfekt in moderne Badezimmer. Die eleganten Griffe und die schöne Wasserfallfunktion heben es von anderen Badezimmerarmaturen ab. Der Körper, der Auslauf und der Griff der Armatur bestehen aus massivem Messing und der Ventilkern aus Keramik, eine Kombination, die eine lange Lebensdauer garantiert. Es wird mit Standard-G1/2"-Anschlüssen geliefert, komplett mit Zubehör und Installationsanleitung.
Spezifikation
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS-5853
    Type: Sink Faucet
    Style: Modern
    Finish: Gold Polished
    Number of Handles: Two Handle
    Total Height: 6.49" (16.5cm)
    Spout Height: 4.53" (11.5)
    Valve Type: Ceramic Valve
    Material: Brass
    Connection: G1/2" Standard
    Faucet Body Material: Brass
    Faucet Applications: Commercial & Residential. Hotels/Residential Housing Projects.

    Keywords: Basin Mixer, faucets, Sink Faucets, bathroom faucets, commercial faucets, single hole faucet, centerset faucets, BIM object faucets, Revit Family Faucet. , bath tap
Technische Spezifikation
  • Referenznummersink-faucet_fs-5853
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeFaucets
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2023-05-05
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_84
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink taps
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit