Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Reno Antique Brass Deck Mount Dual Handle Sink Faucet

Reno Antique Brass Deck Mount Dual Handle Sink Faucet

Google-Übersetzung,
Es handelt sich um einen antiken Messing-Deckmontage-Waschtischarmatur von Reno mit zwei Griffen. Da das Design eher minimalistisch ist, fügt es sich perfekt in Classic-Umgebungen ein. Es verfügt über separate Griffe für heißes und kaltes Wasser und einen integrierten Wassermischer für mehr Komfort. Es ist Deckmontage, drei Löcher. Es wurden nur die besten Materialien verwendet, der Körper besteht aus massivem Messing und der Ventilkern aus Keramik, für eine verbesserte Funktionalität, die ein Leben lang hält. Es wird komplett mit Montagezubehör und Installationsanweisungen geliefert.
Spezifikation
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS-5949
    Faucet Type: Sink Faucet
    Faucet Style: Classic
    Hot & Cold Water: Yes
    Number of Handles: Dual Handle
    Surface Treatment: Brass
    Valve Core Material: Ceramic
    Installation Type: Deck Mount
    Faucet Mount: 3 holes
    Finish: Antique Brass
    Faucet Body Material: Brass
    Faucet Spout Material: Brass
    Total Height: 6.49" (16.5 cm)
    Spout Height: 4.5" (11.5 cm)
    Spout Reach: 4.7" (12 cm)
    Install Hole Size: 1.18"-1.37" (30-35mm)
    Hole to Hole Distance: 3.93"-5.90" (10-15cm)
    Base Cover: 2.1" (5.5cm).

    Keywords: Basin Mixer, faucets, Sink Faucets, bathroom faucets, commercial faucets, single hole faucet, centerset faucets, BIM object faucets, Revit Family Faucet, bath tap
Technische Spezifikation
  • Referenznummersink-faucet_fs-5949
  • ProduktfamilieCommercial
  • ProduktgruppeCommercial Faucets
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2023-05-05
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_84
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink taps
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit