Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fontana Vendée Oil Rubbed Bronze Deck Mount Sink Faucet

Fontana Vendée Oil Rubbed Bronze Deck Mount Sink Faucet

Google-Übersetzung,
Verleihen Sie Ihrem Badezimmer-Designprojekt einen eleganten Look mit Fontana Vendée Oil Rubbed Bronze Deck Mount Waschbeckenarmatur. Dies ist eine der trendigsten Oberflächen in allen Badezimmerdesignstilen. Der Wasserhahn hat einen eleganten Fluss, der sich ideal zum Händewaschen und für andere alltägliche Aufgaben eignet. Dies hat ein elegantes Design und erhöht die Attraktivität Ihrer Einrichtung aus höchster Qualität und für großen Geschmack. Es verfügt über eine Super-Seal-Technologie im Inneren, die in der Lage ist, überlegene Leistung mit solider Konstruktion für lange Haltbarkeit zu bieten, die Ihr Badezimmer für lange Zeit mit einem modernen und coolen Look aufwertet. Unser Ziel ist es, dem Kunden nicht nur exzellente Produkte, sondern auch einen führenden Lebensstil zu bieten.
Spezifikation
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS0261BF
    Faucet Type: Sink Faucet
    Faucet Style: Classic
    Hot & Cold Water: Yes
    Number of Handle: Single Handle
    Surface Finish: Oil Rubbed Bronze
    Faucet Mount: Single Hole
    Valve Core Material: Ceramic
    Installation Type: Deck Mount
    Material: Brass
    Total height: 8.4" (21.5 cm)
    Spout Height: 4.3" (11 cm)
    Spout Reach: 5.3" (13.5 cm).

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Technische Spezifikation
  • Referenznummersink-faucet_fs0261bf
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeFaucets
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2023-04-12
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_84
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink taps
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures