Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Grosseto Oil Rubbed Bronze Bathroom Sink Faucet

Grosseto Oil Rubbed Bronze Bathroom Sink Faucet

Google-Übersetzung,
Der Waschbeckenhahn von Grosseto wird in ölgeriebenem Bronze-Finish mit Messingkörpermaterial zusammen mit zwei Wasserschläuchen für heißes und kaltes Wasser geliefert. Dies ist eine der trendigsten Oberflächen in allen Badezimmerdesignstilen. Der Wasserhahn hat einen eleganten Fluss, ideal zum Händewaschen und für andere alltägliche Aufgaben. Das Design wurde vom FontanaShowers-Design inspiriert. Seien Sie sicher, wenn es um neue Badarmaturen geht, bietet FontanaShowers die Form, Verarbeitung und Stile, die Sie suchen.
Spezifikation
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS173BBF
    Type: Sink Faucet
    Faucet Mount: Single Hole
    Valve Core Material: Ceramic
    Style: Contemporary
    Hot & Cold Water: Yes
    Number of Handle: Single Handle
    Installation Type: Deck Mount
    Faucet Body Material: Brass
    Valve Body: Brass
    Faucet Spout Material: Brass
    Faucet Handle Material: Zinc Alloy.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Technische Spezifikation
  • Referenznummersink-faucet_fs173bbf
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeFaucets
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2023-04-12
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_84
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink taps
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit