Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fontana Retro Dark Oil Rubbed Bronze Dual Handle Wall Mount Sink Faucet

Fontana Retro Dark Oil Rubbed Bronze Dual Handle Wall Mount Sink Faucet

Google-Übersetzung,
Der Retro-Waschtischmischer für die Wandmontage ist mit zwei Griffen ausgestattet, die in einer wunderschönen, mit Öl eingeriebenen Bronzeausführung erhältlich sind. Dieser Wasserhahn im zeitgenössischen Stil aus massivem Messing verfügt über ein Keramikventil und ist für seine Wasserfallfunktion bekannt. Alle Teile dieses Wasserhahnkörpers, Griff, Auslauf ... sind aus hochwertigem Messing gefertigt. Drei Installationslöcher erleichtern die Installation. Der Doppelhalter-Wasserhahn ergänzt die moderne Einrichtung Ihrer Badewanne.
Spezifikation
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FSF-081-ORB-BATHROOM-FAUCET
    Type: Sink Faucet
    Feature: Waterfall
    Style: Contemporary
    Finish: Oil Rubbed Bronze
    Installation Holes: Three Holes
    Number of Handles: Two Handle
    Valve Type: Ceramic Valve
    Faucet Body Material: Brass
    Faucet Spout Material: Brass
    Faucet Handle Material: Brass
    Faucet Height: 3.62" (9.2cm)
    Spout Length: 4.64 (11.8cm)
    Spout Height: 5.11 (13cm)
    Surface Treatment: Oil Rubbed Bronze
    Installation: Dual holder, Three hole, Wall mount
    Faucet Mount: 4" Mini spread
    Material: Ceramic.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Technische Spezifikation
  • Referenznummersink-faucet_fsf-081
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeFaucets
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2023-05-17
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_84
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink taps
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit