Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fontana Twist Bathroom Sink Single Handle Faucet

Fontana Twist Bathroom Sink Single Handle Faucet

Google-Übersetzung,
Wenn es um neue Badezimmer-Upgrades geht, bietet FontanaShowers Form, Verarbeitung und Stil, die Sie suchen. Verleihen Sie Ihrem Badezimmer einen eleganten Look mit dem Fontana Twist Waschbecken-Einhebelmischer. Dies ist eine der trendigsten Oberflächen in allen Badezimmerdesignstilen. Der Wasserhahn hat einen eleganten Fluss, ideal zum Händewaschen und für andere alltägliche Aufgaben. Dies hat ein elegantes Design und erhöht die Attraktivität Ihres Dekors in höchster Qualität und für großartigen Geschmack. Es verfügt über eine Super-Seal-Technologie im Inneren, die in der Lage ist, überlegene Leistung mit einer soliden Konstruktion für lange Haltbarkeit zu bieten, die Ihr Badezimmer für lange Zeit mit einem modernen und coolen Look aufwertet.
Spezifikation
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FSF-101-BATHROOM-SINK-FAUCET
    Type: Sink Faucets
    Material: Brass
    Style: Contemporary
    Finish: Polished Chrome
    Number of Handles: Single Handle
    Aerator: 1.5gpm max @ 60psi
    Inlet: Flexible with 1/2" male NPSM connection
    Faucet Height: 8 11/16"
    Faucet Body Diameter (Base): 1 13/16"
    Spout Height: 7 3/8"
    Spout Reach: 5"
    Maximum Flow Rate: 1.5 GPM at 60 PSI
    Design: Twist
    Faucet Body Material: Brass.

    Keywords: faucets, Sink Faucets, bathroom faucets, commercial faucets, single hole faucet, centerset faucets, BIM object faucets, Revit Family Faucet.
Technische Spezifikation
  • Referenznummersink-faucet_fsf-101
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeFaucets
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2023-05-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_84
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink taps
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit