Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fontana Denver Commercial Deck Mounted Automatic Soap Dispenser In Oil Rubbed Bronze Finish

Fontana Denver Commercial Deck Mounted Automatic Soap Dispenser In Oil Rubbed Bronze Finish

Google-Übersetzung,
Der Fontana Commercial Automatischer Schaumseifenspender, der Seife effizient abgeben kann, hat einen massiven Messingkörper mit Bronze-Finish. Der berührungslose Seifenspender von Fontana ist ein fest verdrahteter automatischer Seifenspender, der sich perfekt für stark frequentierte gewerbliche Toiletten eignet. Unsere Seifenspender sind langlebiger, mit verbesserter Effizienz, geringem Wartungsaufwand und perfekter Zuverlässigkeit in gewerblichen Toiletten. Die berührungslosen Seifenspender von Fontana sind für häufigen Gebrauch ausgelegt und werden über eine permanente elektrische Verbindung mit Strom versorgt, um eine konstante Leistung zu gewährleisten. Die automatische Spendefunktion stellt sicher, dass jedes Mal eine präzise Seifenmenge ausgegeben wird, wodurch Abfall und Nachfüllbedarf reduziert werden. Da unser Seifenspender keine Batterien (als Backup erhältlich) oder andere Stromquellen benötigt, ist die Wartung minimal und es ist weniger wahrscheinlich, dass sie ausfallen. Darüber hinaus macht das berührungslose Design der Spender das Händewaschen zugänglich; hygienischer. Der All-in-One-Sensor mit einem Fassungsvermögen von 1500 ml (0,39 Gallonen) Seifenbehälter, der Seife direkt nach der Wahrnehmung durch das Sensorauge abpumpen kann. Verwenden Sie das Mehrspannungsnetzteil, das für Eingangsspannungen zwischen 100 V und 240 V Wechselstrom geeignet ist, und es kann die Anforderungen verschiedener Projekte erfüllen. Es spart Seife, Wasser und auch Zeit. Dieser berührungslose automatische Seifenspender aus Edelstahl reduziert die Übertragung von Keimen, indem er eine Kreuzkontamination und erneute Kontamination von Keimen und Bakterien verhindert, indem er die Wasserhahngriffe nicht berührt. Es reduziert den Wasserverbrauch, indem es die Wasserverschwendung minimiert, indem unnötiger und unbeaufsichtigter Wasserfluss vermieden wird. Praktisch zu warten mit einem eingebauten Sieb, um zu verhindern, dass Kleinteile in das Magnetventil gelangen, und das Sieb ist leicht zu reinigen. Ideal für gewerbliche Anwendungen in öffentlichen Toiletten, Restaurants, Bürogebäuden, öffentlichen Einrichtungen und Krankenhäusern. Passend für alle US-Standard-Rohrleitungen.
Spezifikation
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: BS9801ORB
    Material: Brass
    Finish: Oil Rubbed Bronze
    Type: Stainless steel Automatic Foam Soap Dispenser
    Capacity: 0.39gal(1500ml)
    BIM Object: Auto Soap Dispenser available in BIM object file
    Usage: Bathroom, Washing, Public Place
    Installation: Deck mount
    Application: Bathroom foam soap dispenser
    Size: 5.7*4.13*1.96 inches (145x105x50mm)
    Power supply: DC 6V
    Function: Anti-bacteria
    BIM Object: Auto Soap Dispenser available in BIM object file
    Usage: Commercia.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Technische Spezifikation
  • Referenznummersoap-dispenser_bs9801orb
  • ProduktfamilieCommercial
  • ProduktgruppeSoap Dispenser Touchless
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-03-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_22_81
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSoap dispensers
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 25 29 13
  • OmniClassTitelHand Soap Dispensers
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit