Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Marsala Minimalist Modern Oil Rubbed Bronze Sensor Soap Dispenser

Marsala Minimalist Modern Oil Rubbed Bronze Sensor Soap Dispenser

Google-Übersetzung,
Der Marsala FS10045RB ist ein strapazierfähiger Seifenspender aus ölgeriebenem Bronze, der für stark frequentierte Anwendungen entwickelt wurde. Es verfügt über eine solide Messing-Seifenauslaufkonstruktion (nicht aus Kunststoff wie bei den meisten konkurrierenden Spendern), ein Seifenpumpensystem in Industriequalität, das im Allgemeinen für medizinische und Luft- und Raumfahrtanwendungen verwendet wird. Ein Arbeitstier. Dieser Seifenspender ist für die Installation und Verwendung über dem Waschbecken konzipiert. Es wird in der Nähe des Waschbeckens in der Nähe des Wasserhahns installiert. Es ist mit Batteriebetrieb oder optional mit Wechselstrom erhältlich. Seife ist unter der Theke nachfüllbar. Dieser automatische berührungslose Seifenspender von FontanaShowers ist ideal für Badezimmeranwendungen, in denen Seifenspender ein komplizierter Bestandteil des gesamten Designelements des Raums sind.
Spezifikation
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS10045RB
    Type: Soap Dispenser
    Installation Type: Deck Mount
    Finish: Oil Rubbed Bronze
    Spout Material: Solid Brass
    Shank and Mounting Hardware: Stainless Steel, Brass, Zinc
    Power: 4 (D) Batteries / AC Adapter Optional
    Sensor type: Active Infrared, Self-Adjusting
    Sensing Range: Adjustable with optional remote control
    Working Soap: Standard liquid Soap
    Soap Bottle Capacity: 800ML(optional 1 gallon containers)
    Soap Amount Per Use: 0.5ML to 1.5ML(adjustable).

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Available in Revit family, BIM object.
Technische Spezifikation
  • Referenznummersoap-dispenser_fs10045rb
  • ProduktfamilieCommercial
  • ProduktgruppeSoap Dispenser Touchless
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-03-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_22_81
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSoap dispensers
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 25 29 13
  • OmniClassTitelHand Soap Dispensers
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit