Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fontana Commercial Electronic Sensor Soap Dispenser In Brushed Gold Finish

Fontana Commercial Electronic Sensor Soap Dispenser In Brushed Gold Finish

Google-Übersetzung,
Dieser elektronische Sensor-Seifenspender von Fontana in gebürstetem Gold ist ideal für Badezimmeranwendungen, in denen Seifenspender eine komplizierte Komponente der gesamten Inneneinrichtung sind. Dieser berührungslose Seifenspender ist für die Installation und Verwendung über dem Waschbecken konzipiert. Es wird in der Nähe des Waschbeckens in der Nähe des Wasserhahns installiert. Es ist mit Batteriebetrieb oder optional mit Wechselstrom erhältlich. Seife ist unter der Theke nachfüllbar. Kommt mit eingebauter präziser Infrarot-Bewegungssensor-Erkennungstechnologie, die Ihre Hand in einem Durchgang erkennt und automatisch die angegebene Menge Seife berührungslos pumpt.
Spezifikation
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS10060G
    Type: Soap Dispenser
    Installation Type: Deck Mount
    Finish: Brushed Gold
    Spout Material: Solid Brass
    Power: 4 (D) Batteries / AC Adapter Optional
    Soap Pump: 6 Volt Noise-Free Peristaltic Pump System
    Sensor type: Active Infrared, Self-Adjusting
    Sensing Range: ong> 2” to 6” Adjustable with optional remote control
    Working Soap: Standard liquid Soap
    Soap Bottle Capacity: 800ML(optional 1 gallon containers)
    Soap Amount Per Use: 0.5ML to 1.5ML(adjustable)
    Ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, public facilities, and hospitals. Fits all US Standard plumbing.

    Keywords: Automatic soap dispenser, commercial soap dispenser, countertop soap dispenser, Bathroom Touchless Faucets, Fontana Faucet Brand commercial, automatic soap dispenser Revit family, BIM object soap dispenser
Technische Spezifikation
  • Referenznummersoap-dispenser_fs10060g
  • ProduktfamilieCommercial
  • ProduktgruppeSoap Dispenser Touchless
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2023-05-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_22_81
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSoap dispensers
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 25 29 13
  • OmniClassTitelHand Soap Dispensers
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit