Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fontana Bavaria Stainless Commercial Automatic Touchless Commercial Soap Dispenser

Fontana Bavaria Stainless Commercial Automatic Touchless Commercial Soap Dispenser

Google-Übersetzung,
Der Fontana Bavaria Stainless Commercial Automatischer berührungsloser gewerblicher Seifenspender ist ein auffälliges Design, das sowohl funktional als auch ästhetisch ist. Der Seifenspender wurde mit Blick auf Leichtigkeit entwickelt. Dieser Seifenspender hat ein elegantes Design mit intelligenter Bewegungserkennung, das sich nahtlos in jede moderne Toilette einfügt. Verwenden Sie das Mehrspannungsnetzteil, das für eine Eingangsspannung zwischen 100 und 240 V Wechselstrom geeignet ist und die Anforderungen verschiedener Projekte erfüllen kann. Es spart Seife, Wasser und auch Zeit. Intelligente berührungslose Technologie, die das Händewaschen zum Kinderspiel macht. Kommerzieller berührungsloser Seifenspender, handverdrahteter und batteriebetriebener intelligenter Seifenspender mit tropffreiem Design. Dieser berührungslose Seifenspender mit Bewegungssensor bietet stark frequentierten Toilettenanlagen effiziente und hygienische Lösungen, indem er die Übertragung von Keimen reduziert und eine Kontamination oder Kreuzkontamination von Keimen und Bakterien verhindert. Passend für alle Standard-US-Rohrleitungen. Alle unsere berührungslosen Geräte werden mit Wechselstrom/Gleichstrom, fest verdrahteter Stromversorgung oder mit 4 AA-Alkalibatterien betrieben. Mit seinem Mikrocomputer, der seine Aktion steuert, kann der Bewegungssensor seine beste Erkennungszone je nach Farbe und Form der Toilette selbst einstellen. Sensor mit integriertem Infrarot-KI-Smart-Chip hat 100 % berührungslosen Betrieb. Ideal für gewerbliche Anwendungen in öffentlichen Toiletten, Restaurants, Bürogebäuden, öffentlichen Einrichtungen und Krankenhäusern. Seien Sie sicher, wenn es um neue Seifenspender geht, bietet FontanaShowers die Form, Ausführung und Stile, die Sie suchen.
Spezifikation
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS1193
    Type: Automatic Liquid Soap Dispenser
    Material: Solid Brass
    Finish: Chrome
    Installation: Deck Mount
    Function: Anti-bacteria Sensor Dispenser
    Usage: Commercial Use
    Power Input: AC1100V & DC6V
    Power supply: DC 6 V
    Lifetime
    : 50, 000 Cycles
    Sensor Type: Infrared AI Smart-Chip
    Flow Rate: 1-4.5ML/S
    Sensor Range: Self-adjusting
    Sensor life: 10000 times
    Inlet/outlet diameter: G-1/2″
    ADA Compliant.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Available in Revit family, BIM object.
Technische Spezifikation
  • Referenznummersoap-dispenser_fs1193
  • ProduktfamilieCommercial
  • ProduktgruppeSoap Dispenser Touchless
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-03-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_22_81
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSoap dispensers
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 25 29 13
  • OmniClassTitelHand Soap Dispensers
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit