Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fontana St. Gallen Commercial Automatic No Touch Soap Dispenser In Black

Fontana St. Gallen Commercial Automatic No Touch Soap Dispenser In Black

Google-Übersetzung,
Der Fontana Commercial Automatischer Schaumseifenspender, der Seife effizient spenden kann, ist in einem verchromten Gehäuse aus massivem Messing erhältlich. Der All-in-One-Sensor mit einem Fassungsvermögen von 1500 ml (0,39 gal) kann Seife direkt nach der Erfassung durch das Sensorauge abpumpen. Verwenden Sie das Mehrspannungsnetzteil, das für Eingangsspannungen zwischen 100 V und 240 V Wechselstrom geeignet ist, und es kann die Anforderungen verschiedener Projekte erfüllen. Es spart Seife, Wasser und auch Zeit. Dieser kommerzielle berührungslose automatische No-Touch-Seifenspender aus Edelstahl reduziert die Übertragung von Keimen, indem er eine Kreuzkontamination und erneute Kontamination von Keimen und Bakterien verhindert, indem er die Wasserhähne oder Griffe nicht berührt. Es reduziert den Wasserverbrauch, indem es die Wasserverschwendung minimiert, indem unnötiger und unbeaufsichtigter Wasserfluss vermieden wird. Praktisch zu warten mit einem eingebauten Sieb, um zu verhindern, dass Kleinteile in das Magnetventil gelangen, und das Sieb ist leicht zu reinigen. Ideal für gewerbliche Anwendungen in öffentlichen Toiletten, Restaurants, Bürogebäuden, öffentlichen Einrichtungen und Krankenhäusern. Passend für alle US-Standard-Rohrleitungen.
Spezifikation
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS18121B-SD
    Material: Brass
    Finish: Black
    Type: Stainless steel Automatic Foam Soap Dispenser
    Capacity: 0.39gal(1500ml)
    Usage: Bathroom, Washing, Public Place
    Installation: Deck mount
    Application: Bathroom foam soap dispenser
    Size: 5.7*4.13*1.96 inches (145x105x50mm)
    Power supply: DC 6V
    Function: Anti-bacteria
    Usage: Commercial.

    Keywords: AC-powered Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Available in Revit family, BIM object.
Technische Spezifikation
  • Referenznummersoap-dispenser_fs18121b-sd
  • ProduktfamilieCommercial
  • ProduktgruppeSoap Dispenser Touchless
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-03-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_22_81
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSoap dispensers
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 25 29 13
  • OmniClassTitelHand Soap Dispensers
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit