Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fontana Trio Commercial Gold Brass Deck Mount Automatic Sensor Liquid Soap Dispenser

Fontana Trio Commercial Gold Brass Deck Mount Automatic Sensor Liquid Soap Dispenser

Google-Übersetzung,
Der handelsübliche elektronische Flüssigseifenspender Trio aus Messing kann Seife effizient abgeben und hat ein Gehäuse aus gebürstetem Goldmessing. Dieses Sensordesign mit einem Seifenbehälter mit einem Fassungsvermögen von 5 l (1,32 Gallonen) kann Seife unmittelbar nach der Erfassung durch das Sensorauge abpumpen. Verwenden Sie das Mehrspannungsnetzteil, das für Eingangsspannungen zwischen 100 V und 240 V Wechselstrom geeignet ist und die Anforderungen verschiedener Projekte erfüllen kann. Es spart Seife, Wasser und auch Zeit. Dieser berührungslose automatische berührungslose kommerzielle Seifenspender reduziert die Übertragung von Keimen, indem er eine Kreuzkontamination und erneute Kontamination von Keimen und Bakterien verhindert, indem er den Spender oder die Griffe nicht berührt. Es reduziert den Wasserverbrauch, indem es die Wasserverschwendung beim Einseifen, Einschäumen und Schrubben minimiert, indem unnötiger und unbeaufsichtigter Wasserfluss vermieden wird. Praktisch zu warten mit einem eingebauten Sieb, um zu verhindern, dass Kleinteile in das Magnetventil gelangen, und das Sieb ist leicht zu reinigen. Ideal für gewerbliche Anwendungen in öffentlichen Toiletten, Restaurants, Bürogebäuden, öffentlichen Einrichtungen und Krankenhäusern. Passend für alle US-Standard-Rohrleitungen.
Spezifikation
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS9065G
    Type: Soap Dispenser
    Material: Brass
    Finish: Brushed Gold
    Dispenser Type: Automatic Touchless Commercial Soap Dispenser
    Installation: Deck Mount
    Function: Anti-bacteria, Motion sensor
    Capacity: 1.32 gal(5 L)
    Power: AC 100V-240V.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Available in Revit family, BIM object.
Technische Spezifikation
  • Referenznummersoap-dispenser_fs9065g
  • ProduktfamilieCommercial
  • ProduktgruppeSoap Dispenser Touchless
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-03-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_22_81
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSoap dispensers
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 25 29 13
  • OmniClassTitelHand Soap Dispensers
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit