Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fontana Wall Mounted Chrome Finish 1 Way Concealed Shower Mixer Valve Type A

Fontana Wall Mounted Chrome Finish 1 Way Concealed Shower Mixer Valve Type A

Google-Übersetzung,
Das verchromte 1-Wege-Unterputz-Duschmischventil Typ A zur Wandmontage von Fontana ist ein hochwertiges und stilvolles Duschventil, das Ihr Duscherlebnis verbessern soll. Mit einem schlanken und modernen Design verleiht dieses Duschventil Ihrem Badezimmer mit Sicherheit einen Hauch von Eleganz. Dieses aus langlebigen Materialien gefertigte Duschmischventil ist auf Langlebigkeit ausgelegt und hält den Strapazen des täglichen Gebrauchs stand. Es verfügt über eine Chromoberfläche, die nicht nur gut aussieht, sondern auch eine Schutzschicht gegen Korrosion und Anlaufen bietet.
Spezifikation
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS2014
    Type: Thermostatic Bath & Shower Mixer
    Style: Contemporary
    Main Material: Brass
    Type: Fixed Support Type
    Installation Type: Wall Mounted
    Finish: Chrome
    Style: Contemporary
    Function: Shower Faucet Control Valve
    Hot and Cold Water: Yes
    Number of Handles: Single Handle
    Mixing Valve: Thermostatic Mixer
    Mixer Body Material
    Brass.

    Keywords: shower valve Revit family, shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set, shower valve Revit family, BIM object shower valve mixer
Technische Spezifikation
  • Referenznummerthermostatic-shower-mixers_fs2014
  • ProduktfamilieShower Set
  • ProduktgruppeThermostatic Shower Mixers
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2023-05-08
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 00 00
  • OmniClassTitelPlumbing Specific Products and Equipment
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit