Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fontana Chrome Finish Wall Mounted Square Shape 1 Way Concealed Shower Mixer Valve Type B

Fontana Chrome Finish Wall Mounted Square Shape 1 Way Concealed Shower Mixer Valve Type B

Google-Übersetzung,
Das verchromte wandmontierte quadratische 1-Wege-Unterputz-Duschmischventil Typ B von Fontana ist eine stilvolle und funktionale Ergänzung für jedes moderne Badezimmer. Mit seinem eleganten und zeitgemäßen Design ergänzt dieses Duschmischventil sicher jede Badezimmereinrichtung. Dieses aus hochwertigen Materialien gefertigte Duschmischventil ist auf Langlebigkeit ausgelegt und beständig gegen Korrosion und Anlaufen. Seine quadratische Form und die Chromoberfläche verleihen ihm ein poliertes und raffiniertes Aussehen, während das verdeckte Design eine saubere und minimalistische Ästhetik schafft.
Spezifikation
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS2016
    Type: Thermostatic Bath & Shower Mixer
    Style: Contemporary
    Main Material: Brass
    Type: Fixed Support Type
    Installation Type: Wall Mounted
    Finish: Chrome
    Style: Contemporary
    Function: Shower Faucet Control Valve
    Hot and Cold Water: Yes
    Number of Handles: Single Handle
    Mixing Valve: Thermostatic Mixer
    Mixer Body Material
    Brass.

    Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
Technische Spezifikation
  • Referenznummerthermostatic-shower-mixers_fs2016
  • ProduktfamilieShower Set
  • ProduktgruppeThermostatic Shower Mixers
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2023-05-08
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 00 00
  • OmniClassTitelPlumbing Specific Products and Equipment
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit