Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fontana Brushed Nickel Square Shape 1 Way Concealed Shower Mixer Valve

Fontana Brushed Nickel Square Shape 1 Way Concealed Shower Mixer Valve

Google-Übersetzung,
Das rechteckige 1-Wege-Unterputz-Duschmischventil Fontana aus gebürstetem Nickel mit heißem und kaltem Wasser ist eine elegante und moderne Armatur, die eine einfache Kontrolle über Wasserfluss und -temperatur ermöglicht. Es ist aus hochwertigen Materialien gefertigt, und dieses Duschmischventil ist auf Langlebigkeit ausgelegt und beständig gegen Korrosion und Anlaufen. Die gebürstete Nickeloberfläche dieses Duschmischventils verleiht jedem Badezimmer einen polierten und raffinierten Look. Die quadratische Form des Ventils fügt einen modernen Touch hinzu, während das verdeckte Design ein sauberes und minimalistisches Erscheinungsbild schafft, das sich nahtlos in den Rest Ihres Badezimmers einfügt. Das rechteckige 1-Wege-Unterputz-Duschmischventil Fontana aus gebürstetem Nickel mit heißem und kaltem Wasser ist eine langlebige und stilvolle Wahl für alle, die ihr Badezimmer mit einer modernen und funktionalen Armatur aufwerten möchten, die eine einfache Kontrolle über Wasserfluss und Temperatur bietet.
Spezifikation
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS2019
    Type: Thermostatic Bath & Shower Mixer
    Style: Contemporary
    Main Material: Brass
    Type: Fixed Support Type
    Installation Type: Wall Mounted
    Finish: Brushed Nickel
    Style: Contemporary
    Function: Shower Faucet Control Valve
    Hot and Cold Water: Yes
    Number of Handles: Single Handle
    Mixing Valve: Thermostatic Mixer
    Mixer Body Material
    Brass.

    Keywords: shower valve Revit family, shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set, shower valve Revit family, BIM object shower valve mixer
Technische Spezifikation
  • Referenznummerthermostatic-shower-mixers_fs2019
  • ProduktfamilieShower Set
  • ProduktgruppeThermostatic Shower Mixers
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2023-05-08
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 00 00
  • OmniClassTitelPlumbing Specific Products and Equipment
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit