Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fontana Chrome Finish Round 1 Way Shower Mixer Valve Type D

Fontana Chrome Finish Round 1 Way Shower Mixer Valve Type D

Google-Übersetzung,
Das 1-Wege-Ventil bezieht sich auf die Tatsache, dass dieses Mischventil so konstruiert ist, dass es den Wasserfluss von nur einer Eingangsquelle, typischerweise der Warmwasserleitung, steuert. Das Mischventil hat einen einzigen Griff, mit dem die Wassertemperatur und die Durchflussmenge eingestellt werden. Wenn der Griff im Uhrzeigersinn gedreht wird, drosselt das Ventil den Warmwasserfluss, wodurch kühleres Wasser durch den Duschkopf fließt. Umgekehrt öffnet das Drehen des Griffs gegen den Uhrzeigersinn das Ventil und lässt mehr heißes Wasser fließen, was dazu führt, dass heißeres Wasser durch den Duschkopf geliefert wird.
Spezifikation
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS2022
    Type: Thermostatic Bath & Shower Mixer
    Style: Contemporary
    Main Material: Brass
    Type: Fixed Support Type
    Installation Type: Wall Mounted
    Finish: Chrome
    Style: Contemporary
    Function: Shower Faucet Control Valve
    Hot and Cold Water: Yes
    Number of Handles: Single Handle
    Mixing Valve: Thermostatic Mixer
    Mixer Body Material
    Brass.

    Keywords: shower valve Revit family, shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set, shower valve Revit family, BIM object shower valve mixer
Technische Spezifikation
  • Referenznummerthermostatic-shower-mixers_fs2022
  • ProduktfamilieShower Set
  • ProduktgruppeThermostatic Shower Mixers
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2023-05-05
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 00 00
  • OmniClassTitelPlumbing Specific Products and Equipment
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit