Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fontana 2 Way Wall Mounted Chrome Finish Shower Mixer Valve Type C

Fontana 2 Way Wall Mounted Chrome Finish Shower Mixer Valve Type C

Google-Übersetzung,
Das verchromte 2-Wege-Duschmischventil für die Wandmontage von Fontana Typ C ist eine hochwertige Sanitärarmatur, die zur Steuerung des Wasserflusses und der Wassertemperatur in einem Duschsystem mit zwei Eingängen entwickelt wurde. Dieses Duschmischventil wird an der Wand montiert, was es zu einer platzsparenden Option für kleinere Badezimmer macht. Das Mischventil besteht aus hochwertigen Materialien mit einer Chromoberfläche, die für ein elegantes und modernes Aussehen sorgt und gleichzeitig rost- und korrosionsbeständig ist. Mit der 2-Wege-Ventilfunktion können Sie den Wasserfluss aus zwei Eingangsquellen steuern, normalerweise aus der Warm- und der Kaltwasserleitung. Dieses besondere Modell, Typ C, verfügt über ein quadratisches Design, das Ihrem Badezimmerdekor einen zusätzlichen Hauch von Raffinesse verleiht. Das Mischventil hat zwei Knöpfe, die intelligent gestaltet sind, um eine separate Steuerung der Wassertemperatur und der Durchflussrate für jeden Eingang zu ermöglichen. Durch Drehen der Knöpfe im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn schränkt das Ventil den Durchfluss von heißem oder kaltem Wasser ein oder lässt es zu, wodurch eine präzise Steuerung der Wassertemperatur und Durchflussmenge ermöglicht wird.
Spezifikation
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS2025
    Type: Thermostatic Bath & Shower Mixer
    Style: Contemporary
    Main Material: Brass
    Type: Fixed Support Type
    Installation Type: Wall Mounted
    Finish: Chrome
    Style: Contemporary
    Function: Shower Faucet Control Valve
    Hot and Cold Water: Yes
    Install: Concealed Shower Faucets Valve
    Mixing Valve: Thermostatic Mixer
    Mixer Body Material
    Brass.

    Keywords: shower valve Revit family, shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set, shower valve Revit family, BIM object shower valve mixer
Technische Spezifikation
  • Referenznummerthermostatic-shower-mixers_fs2025
  • ProduktfamilieShower Set
  • ProduktgruppeThermostatic Shower Mixers
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2023-05-05
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 00 00
  • OmniClassTitelPlumbing Specific Products and Equipment
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit