Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fontana Brushed Nickel 2 Way Shower Mixer Valve Type A

Fontana Brushed Nickel 2 Way Shower Mixer Valve Type A

Google-Übersetzung,
Das Fontana Nickel gebürstete 2-Wege-Brausenmischventil Typ A ist ein hochwertiges Brauseventil für die Wandmontage. Mit dem Ventil können Sie den Wasserfluss und die Temperatur Ihrer Dusche präzise und einfach steuern. Das gebürstete Nickel-Finish des Ventils verleiht Ihrem Badezimmer einen Hauch von Eleganz und ist langlebig, leicht zu reinigen und korrosionsbeständig. Das Ventil ist außerdem so konzipiert, dass es einfach zu installieren und zu warten ist, was es zu einer beliebten Wahl für Hausbesitzer und Fachleute gleichermaßen macht. Das 2-Wege-Design des Ventils bedeutet, dass es zwei separate Wasserquellen steuern kann, z. B. einen Duschkopf und eine Handbrause oder einen Duschkopf und einen Wanneneinlauf. Das Ventil funktioniert mit einem Griff, der gedreht werden kann, um den Wasserfluss und die Temperatur einzustellen.
Spezifikation
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS2026
    Type: Thermostatic Bath & Shower Mixer
    Style: Contemporary
    Main Material: Brass
    Type: Fixed Support Type
    Installation Type: Wall Mounted
    Finish: Brushed Nickel
    Style: Contemporary
    Function: Shower Faucet Control Valve
    Hot and Cold Water: Yes
    Install: Concealed Shower Faucets Valve
    Mixing Valve: Thermostatic Mixer
    Mixer Body Material
    Brass.

    Keywords: shower valve Revit family, shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set, shower valve Revit family, BIM object shower valve mixer
Technische Spezifikation
  • Referenznummerthermostatic-shower-mixers_fs2026
  • ProduktfamilieShower Set
  • ProduktgruppeThermostatic Shower Mixers
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2023-05-05
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 00 00
  • OmniClassTitelPlumbing Specific Products and Equipment
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit