Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fontana Wall Mounted Brushed Nickel 2 Way Shower Mixer Valve Type B

Fontana Wall Mounted Brushed Nickel 2 Way Shower Mixer Valve Type B

Google-Übersetzung,
Das wandmontierte 2-Wege-Duschmischventil Typ B aus gebürstetem Nickel von Fontana ist ein intelligentes und elegantes Duschventil, mit dem Sie Ihr Duscherlebnis vollständig steuern können. Es besteht aus massivem Messing und verfügt über ein gebürstetes Nickel-Finish, das Ihrem Badezimmer nicht nur einen ästhetischen Reiz verleiht, sondern auch Langlebigkeit und Korrosionsbeständigkeit bietet. Das Ventil wird mit intelligenten Knöpfen bedient, die eine präzise Kontrolle über den Wasserfluss und die Temperatur ermöglichen. Die intelligenten Knöpfe verfügen über ein benutzerfreundliches Design, mit dem Sie die Temperatur und den Druck des Wassers mühelos einstellen können. Das Ventil ist außerdem mit einer Temperaturregelung ausgestattet, die hilft, Verbrühungen zu vermeiden, indem die Temperatur des Wassers reguliert wird. Durch das 2-Wege-Design des Ventils können Sie zwei separate Wasserquellen steuern, z. B. einen Duschkopf und eine Handbrause oder einen Duschkopf und einen Wanneneinlauf.
Spezifikation
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS2027
    Type: Thermostatic Bath & Shower Mixer
    Style: Contemporary
    Main Material: Brass
    Type: Fixed Support Type
    Installation Type: Wall Mounted
    Finish: Brushed Nickel
    Style: Contemporary
    Function: Shower Faucet Control Valve
    Hot and Cold Water: Yes
    Install: Concealed Shower Faucets Valve
    Mixing Valve: Thermostatic Mixer
    Mixer Body Material
    Brass.

    Keywords: shower valve Revit family, shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set, shower valve Revit family, BIM object shower valve mixer
Technische Spezifikation
  • Referenznummerthermostatic-shower-mixers_fs2027
  • ProduktfamilieShower Set
  • ProduktgruppeThermostatic Shower Mixers
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2023-05-05
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 00 00
  • OmniClassTitelPlumbing Specific Products and Equipment
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit