Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fontana Black Bronze 2 Way Wall Mounted Shower Mixer Valve

Fontana Black Bronze 2 Way Wall Mounted Shower Mixer Valve

Google-Übersetzung,
Das Fontana Black Bronze 2-Wege-Duschmischventil zur Wandmontage ist ein elegantes und stilvolles Duschventil, das für ein außergewöhnliches Duscherlebnis entwickelt wurde. Das Ventil besteht aus hochwertigen Materialien mit einer schwarzen Bronze-Oberfläche, die Ihrer Badezimmereinrichtung einen modernen Touch verleiht. Mit diesem 2-Wege-Duschmischventil können Sie zwei separate Wasserquellen steuern, z. B. einen Duschkopf und eine Handbrause oder einen Duschkopf und einen Wanneneinlauf. Die Dual-Control-Griffe des Ventils bieten eine präzise Kontrolle über Wasserfluss und Temperatur, sodass Sie Ihr Duscherlebnis nach Ihren Wünschen anpassen können. Dieses Duschmischventil ist perfekt für diejenigen, die ihrem Badezimmer einen Hauch von Eleganz verleihen und gleichzeitig ein komfortables und anpassbares Duscherlebnis genießen möchten. Die schwarze Bronzeoberfläche ist korrosions- und anlaufbeständig, wodurch dieses Duschventil über Jahre hinweg sein gutes Aussehen behält. Insgesamt ist das Fontana Black Bronze 2-Wege-Duschmischventil für die Wandmontage eine ausgezeichnete Wahl für alle, die ein hochwertiges, stilvolles und funktionelles Duschventil suchen.
Spezifikation
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS2028
    Type: Thermostatic Bath & Shower Mixer
    Style: Contemporary
    Main Material: Brass
    Type: Fixed Support Type
    Installation Type: Wall Mounted
    Finish: Black Bronze
    Style: Contemporary
    Function: Shower Faucet Control Valve
    Hot and Cold Water: Yes
    Install: Concealed Shower Faucets Valve
    Mixing Valve: Thermostatic Mixer
    Mixer Body Material
    Brass.

    Keywords: shower valve Revit family, shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set, shower valve Revit family, BIM object shower valve mixer
Technische Spezifikation
  • Referenznummerthermostatic-shower-mixers_fs2028
  • ProduktfamilieShower Set
  • ProduktgruppeThermostatic Shower Mixers
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2023-05-05
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 00 00
  • OmniClassTitelPlumbing Specific Products and Equipment
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit