Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fontana Gold 2 Way Wall Mounted Solid Brass Shower Mixer Valve

Fontana Gold 2 Way Wall Mounted Solid Brass Shower Mixer Valve

Google-Übersetzung,
Das Fontana Gold 2-Wege-Mischventil für die Wandmontage aus massivem Messing ist für die Wandmontage konzipiert, was die Installation vereinfacht und Ihrem Badezimmer ein elegantes, stromlinienförmiges Aussehen verleiht. Dank seiner hochwertigen Konstruktion ist das Ventil zudem leicht zu warten und zu reinigen. Das Gold-Finish des Ventils verleiht Ihrem Badezimmerdekor einen Hauch von Luxus und Eleganz. Die Oberfläche ist anlauf- und korrosionsbeständig, wodurch sichergestellt wird, dass das Ventil über Jahre hinweg sein gutes Aussehen behält. Insgesamt ist das Fontana Gold 2-Wege-Mischventil für die Wandmontage aus massivem Messing eine ausgezeichnete Wahl für diejenigen, die ein hochwertiges, stilvolles und luxuriöses Duschventil suchen. Die solide Messingkonstruktion des Ventils, die Dual-Control-Griffe und das 2-Wege-Design machen es zu einer funktionalen und anpassbaren Ergänzung für jedes Badezimmer.
Spezifikation
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS2029
    Type: Thermostatic Bath & Shower Mixer
    Style: Contemporary
    Main Material: Brass
    Type: Fixed Support Type
    Installation Type: Wall Mounted
    Finish: Gold
    Style: Contemporary
    Function: Shower Faucet Control Valve
    Hot and Cold Water: Yes
    Install: Concealed Shower Faucets Valve
    Mixing Valve: Thermostatic Mixer
    Mixer Body Material
    Brass.

    Keywords: shower valve Revit family, shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set, shower valve Revit family, BIM object shower valve mixer
Technische Spezifikation
  • Referenznummerthermostatic-shower-mixers_fs2029
  • ProduktfamilieShower Set
  • ProduktgruppeThermostatic Shower Mixers
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2023-05-05
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 00 00
  • OmniClassTitelPlumbing Specific Products and Equipment
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit