Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fontana Chrome Finish 3 Way Wall Mounted Shower Mixer Valve Type A

Fontana Chrome Finish 3 Way Wall Mounted Shower Mixer Valve Type A

Google-Übersetzung,
Das verchromte 3-Wege-Duschmischventil für die Wandmontage von Fontana Typ A wurde im Hinblick auf Langlebigkeit und Funktionalität entwickelt. Das Ventil ist aus hochwertigen Materialien gefertigt, die sicherstellen, dass es den Test der Zeit übersteht und Ihnen jahrelang zuverlässige Dienste leistet. Das 3-Wege-Design des Ventils ist ideal für diejenigen, die ein Duscherlebnis mit mehreren Wasserquellen wünschen. Sie können ganz einfach zwischen Brausekopf, Handbrause und Wannenauslauf wechseln, sodass Sie Ihr Duscherlebnis ganz nach Ihren Wünschen gestalten können. Der Dual-Control-Griff des Ventils bietet eine präzise Kontrolle über Wasserfluss und Temperatur. Das ergonomische Design des Griffs sorgt für einen angenehmen Griff und eine einfache Bedienung, auch mit nassen Händen. Die Installation des verchromten 3-Wege-Brausemischventils Typ A für die Wandmontage von Fontana ist dank seines wandmontierten Designs einfach und unkompliziert. Dieses Ventil ist für den direkten Einbau in die Wand konzipiert und verleiht Ihrem Badezimmer ein sauberes und stromlinienförmiges Aussehen.
Spezifikation
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS2030
    Type: Thermostatic Bath & Shower Mixer
    Style: Contemporary
    Main Material: Brass
    Type: Fixed Support Type
    Installation Type: Wall Mounted
    Finish: Chrome
    Style: Contemporary
    Function: Shower Faucet Control Valve
    Hot and Cold Water: Yes
    Install: Concealed Shower Faucets Valve
    Mixing Valve: Thermostatic Mixer
    Mixer Body Material
    Brass.

    Keywords: shower valve Revit family, shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set, shower valve Revit family, BIM object shower valve mixer
Technische Spezifikation
  • Referenznummerthermostatic-shower-mixers_fs2030
  • ProduktfamilieShower Set
  • ProduktgruppeThermostatic Shower Mixers
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2023-05-05
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 00 00
  • OmniClassTitelPlumbing Specific Products and Equipment
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit