Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fontana Wall Mounted Chrome Finish 3 Way Shower Mixer Valve Type B

Fontana Wall Mounted Chrome Finish 3 Way Shower Mixer Valve Type B

Google-Übersetzung,
Das verchromte 3-Wege-Duschmischventil Typ B von Fontana zur Wandmontage ist eine ausgezeichnete Wahl für diejenigen, die ein hochwertiges, funktionales und stilvolles Duschventil suchen. Das 3-Wege-Design des Ventils, der Dual-Control-Griff, die einfache Installation und die langlebige Konstruktion machen es zu einer perfekten Ergänzung für jedes Badezimmerdekor. Die Chromoberfläche des Ventils verleiht Ihrem Badezimmer einen Hauch von Modernität und Eleganz und macht Ihr Duscherlebnis angenehmer und komfortabler. Das an der Wand montierte 3-Wege-Duschmischventil Typ B mit Chrom-Finish von Fontana wurde mit Blick auf Funktionalität und Komfort entwickelt. Das ergonomische Design des Ventils sorgt auch mit nassen Händen für einen angenehmen Griff und erleichtert die Bedienung des Ventils während des Duschens. Dank seiner hochwertigen Konstruktion ist das Ventil zudem leicht zu warten und zu reinigen. Die Installation des an der Wand montierten 3-Wege-Brausemischventils Typ B mit verchromter Oberfläche von Fontana ist dank seines wandmontierten Designs einfach und unkompliziert. Das Ventil ist für den direkten Einbau in die Wand konzipiert und sorgt für ein sauberes und stromlinienförmiges Aussehen Ihres Badezimmerdekors.
Spezifikation
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS2031
    Type: Thermostatic Bath & Shower Mixer
    Style: Contemporary
    Main Material: Brass
    Type: Fixed Support Type
    Installation Type: Wall Mounted
    Finish: Chrome
    Style: Contemporary
    Function: Shower Faucet Control Valve
    Hot and Cold Water: Yes
    Install: Concealed Shower Faucets Valve
    Mixing Valve: Thermostatic Mixer
    Mixer Body Material
    Brass.

    Keywords: shower valve Revit family, shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set, shower valve Revit family, BIM object shower valve mixer
Technische Spezifikation
  • Referenznummerthermostatic-shower-mixers_fs2031
  • ProduktfamilieShower Set
  • ProduktgruppeThermostatic Shower Mixers
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2023-05-05
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 00 00
  • OmniClassTitelPlumbing Specific Products and Equipment
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit