Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fontana 3 Way Brushed Nickel Wall Mounted Shower Mixer Valve Type B

Fontana 3 Way Brushed Nickel Wall Mounted Shower Mixer Valve Type B

Google-Übersetzung,
Das Fontana 3-Wege-Mischventil für die Wandmontage aus gebürstetem Nickel Typ B verfügt außerdem über einen Umstellknopf, mit dem Sie den Wasserfluss mühelos zwischen den verschiedenen Ausgängen umschalten können. So lässt sich der Wasserfluss zwischen Kopfbrause, Handbrause und Wanneneinlauf einfach und schnell wechseln. Das Ventil besteht aus hochwertigen Materialien, die so konzipiert sind, dass sie im Laufe der Zeit verschleißfest sind. Die Oberfläche aus gebürstetem Nickel sorgt nicht nur für ein modernes und stilvolles Aussehen, sondern ist auch widerstandsfähig gegen Kratzer, Flecken und andere Beschädigungen, wodurch sichergestellt wird, dass das Ventil sein Aussehen und seine Leistung im Laufe der Zeit behält. Neben seiner beeindruckenden Funktionalität wurde das Fontana 3-Wege-Brausemischventil Typ B aus gebürstetem Nickel für die Wandmontage auch mit Blick auf die Sicherheit entwickelt. Das Ventil ist mit einer eingebauten Druckausgleichsfunktion ausgestattet, die hilft, plötzliche Temperaturänderungen in der Dusche zu verhindern, die besonders für kleine Kinder oder ältere Personen gefährlich sein können.
Spezifikation
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS2033
    Type: Thermostatic Bath & Shower Mixer
    Style: Contemporary
    Main Material: Brass
    Type: Fixed Support Type
    Installation Type: Wall Mounted
    Finish: Chrome
    Style: Contemporary
    Function: Shower Faucet Control Valve
    Hot and Cold Water: Yes
    Install: Concealed Shower Faucets Valve
    Mixing Valve: Thermostatic Mixer
    Mixer Body Material
    Brass.

    Keywords: shower valve Revit family, shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set, shower valve Revit family, BIM object shower valve mixer
Technische Spezifikation
  • Referenznummerthermostatic-shower-mixers_fs2033
  • ProduktfamilieShower Set
  • ProduktgruppeThermostatic Shower Mixers
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2023-05-05
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 00 00
  • OmniClassTitelPlumbing Specific Products and Equipment
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit