Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fontana Black Bronze Finish 3 Way Wall Mounted Hot & Cold Shower Mixer Valve

Fontana Black Bronze Finish 3 Way Wall Mounted Hot & Cold Shower Mixer Valve

Google-Übersetzung,
Das Fontana Black Bronze Finish 3-Wege-Mischventil für die Wandmontage von Warm- und Kaltduschen ist nicht nur auf Funktionalität ausgelegt, sondern auch auf Sicherheit ausgelegt. Das Ventil ist mit einer eingebauten Druckausgleichsfunktion ausgestattet, die hilft, plötzliche Temperaturänderungen in der Dusche zu verhindern, die besonders für kleine Kinder oder ältere Personen gefährlich sein können. Dieses Duschmischventil verfügt außerdem über ein schlankes und modernes Design, das mit Sicherheit zu jedem Badezimmerdekor passt. Das schwarze Bronze-Finish verleiht Ihrem Badezimmer einen Hauch von Eleganz, während das wandmontierte Design Ihren Duschbereich sauber und aufgeräumt hält. Das Knopfsteuerungsdesign dieses Duschmischventils ermöglicht eine einfache und präzise Temperatureinstellung und gibt Ihnen die vollständige Kontrolle über Ihr Duscherlebnis. Sie können wählen, ob heißes und kaltes Wasser gleichzeitig fließen sollen, oder Sie können die Temperatur anpassen, um das perfekte Gleichgewicht zu finden. Darüber hinaus besteht das Ventil aus hochwertigen Materialien, die so konzipiert sind, dass sie im Laufe der Zeit verschleißfest sind. Das schwarze Bronze-Finish ist nicht nur stilvoll, sondern auch widerstandsfähig gegen Kratzer, Flecken und andere Beschädigungen, wodurch sichergestellt wird, dass das Ventil sein Aussehen und seine Leistung im Laufe der Zeit beibehält.
Spezifikation
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS2034
    Type: Thermostatic Bath & Shower Mixer
    Style: Contemporary
    Main Material: Brass
    Type: Fixed Support Type
    Installation Type: Wall Mounted
    Finish: Chrome
    Style: Contemporary
    Function: Shower Faucet Control Valve
    Hot and Cold Water: Yes
    Install: Concealed Shower Faucets Valve
    Mixing Valve: Thermostatic Mixer
    Mixer Body Material
    Brass.

    Keywords: shower valve Revit family, shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set, shower valve Revit family, BIM object shower valve mixer
Technische Spezifikation
  • Referenznummerthermostatic-shower-mixers_fs2034
  • ProduktfamilieShower Set
  • ProduktgruppeThermostatic Shower Mixers
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2023-05-05
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 00 00
  • OmniClassTitelPlumbing Specific Products and Equipment
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit