Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fontana Gold Wall Mounted 3 Way Hot & Cold Shower Mixer Valve

Fontana Gold Wall Mounted 3 Way Hot & Cold Shower Mixer Valve

Google-Übersetzung,
Das an der Wand montierte 3-Wege-Warm- und Kaltwasser-Duschmischventil von Fontana Gold ist ein luxuriöses und hochwertiges Duschventil, das entwickelt wurde, um Ihr Badezimmererlebnis zu verbessern. Dieses Ventil besteht aus hochwertigen Materialien, die eine lange Lebensdauer und Leistung gewährleisten. Das schöne Gold-Finish dieses Duschmischventils verleiht Ihrem Badezimmerdekor eine elegante und moderne Note. Das wandmontierte Design hält Ihren Duschbereich sauber und organisiert und bietet gleichzeitig einfachen Zugriff auf die Bedienelemente. Das 3-Wege-Design dieses Duschmischventils ermöglicht es Ihnen, den Wasserfluss zwischen drei verschiedenen Ausgängen zu steuern. Das bedeutet, dass Sie wählen können, ob das Wasser je nach Bedarf und Vorlieben aus der Brause, der Handbrause oder dem Wanneneinlauf fließen soll. Das Ventil ist auch so konzipiert, dass es einfach zu bedienen ist, mit einer Knopfsteuerung, die eine präzise und mühelose Temperatureinstellung ermöglicht. Das eingebaute Thermostat trägt dazu bei, während der gesamten Dusche eine konstante Temperatur aufrechtzuerhalten, während die Keramikscheibenkartusche für einen gleichmäßigen und gleichmäßigen Wasserfluss sorgt.
Spezifikation
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS2035
    Type: Thermostatic Bath & Shower Mixer
    Style: Contemporary
    Main Material: Brass
    Type: Fixed Support Type
    Installation Type: Wall Mounted
    Finish: Chrome
    Style: Contemporary
    Function: Shower Faucet Control Valve
    Hot and Cold Water: Yes
    Install: Concealed Shower Faucets Valve
    Mixing Valve: Thermostatic Mixer
    Mixer Body Material
    Brass.

    Keywords: shower valve Revit family, shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set, shower valve Revit family, BIM object shower valve mixer
Technische Spezifikation
  • Referenznummerthermostatic-shower-mixers_fs2035
  • ProduktfamilieShower Set
  • ProduktgruppeThermostatic Shower Mixers
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2023-05-05
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 00 00
  • OmniClassTitelPlumbing Specific Products and Equipment
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit