Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fontana Chrome Round Shape 2 Way Wall Mounted Shower Mixer Valve

Fontana Chrome Round Shape 2 Way Wall Mounted Shower Mixer Valve

Google-Übersetzung,
Das Fontana Chrome Round Shape 2-Wege-Brausemischventil zur Wandmontage ist eine Sanitärarmatur, die in Duschinstallationen verwendet wird. Mit diesem Ventil kann der Benutzer den Durchfluss und die Temperatur des Wassers im Duschkopf steuern sowie den Wasserfluss zwischen zwei verschiedenen Ausgängen umleiten. Das Ventil ist für die Wandmontage konzipiert und verfügt über eine elegante Chromoberfläche, die sowohl stilvoll als auch langlebig ist. Die runde Form des Ventils verleiht jedem Badezimmerdekor eine moderne Note. Die 2-Wege-Funktion des Ventils bedeutet, dass es verwendet werden kann, um den Wasserfluss zwischen zwei verschiedenen Auslässen zu steuern, z. B. einem Duschkopf und einer Handbrause. Dies ist besonders nützlich für Haushalte mit mehreren Duschbenutzern, da jede Person ihre bevorzugte Duschmethode wählen kann.
Spezifikation
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS2036
    Type: Thermostatic Bath & Shower Mixer
    Style: Contemporary
    Main Material: Brass
    Type: Fixed Support Type
    Installation Type: Wall Mounted
    Finish: Chrome
    Style: Contemporary
    Function: Shower Faucet Control Valve
    Hot and Cold Water: Yes
    Install: Concealed Shower Faucets Valve
    Mixing Valve: Thermostatic Mixer
    Mixer Body Material
    Brass.

    Keywords: shower valve Revit family, shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set, shower valve Revit family, BIM object shower valve mixer
Technische Spezifikation
  • Referenznummerthermostatic-shower-mixers_fs2036
  • ProduktfamilieShower Set
  • ProduktgruppeThermostatic Shower Mixers
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2023-04-20
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 00 00
  • OmniClassTitelPlumbing Specific Products and Equipment
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit