Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Touch Free Soap Dispenser the Fontana Commercial Lenox Dual Automatic Touchless Faucet with Touch Free Soap Dispenser in Brushed Nickel

Touch Free Soap Dispenser the Fontana Commercial Lenox Dual Automatic Touchless Faucet with Touch Free Soap Dispenser in Brushed Nickel

Google-Übersetzung,
Dieser elektronische Bewegungshahn aus Messingguss ist jetzt als berührungsloser Wasser- und Seifenspender mit Doppelfunktion erhältlich. Dieser berührungslose Wasserhahn mit Infrarotbewegung reduziert die Übertragung von Keimen, indem er eine Kreuzkontamination und erneute Kontamination von Keimen und Bakterien verhindert, indem er die Wasserhahngriffe nicht berührt. Passend für alle Standard-US-Rohrleitungen. Verwendet 4AA-Alkalibatterien (separat erhältlich). Wasserdruck: 0,5–7,0 KGS/CM, 10–125 PSI. Mit seinem Mikrocomputer, der seine Aktion steuert, kann der berührungslose Bewegungshahn seine beste Erkennungszone je nach Farbe und Form der Toilette selbst einstellen! Die Oberfläche des berührungslosen Wasserhahns ist aus gebürstetem Nickel, mit integriertem Infrarot-AI-Smart-Chip, kein tropfendes Wasser, 100 % berührungsloser Betrieb. Reduziert die Übertragung von Keimen, indem Kreuzkontamination und Rekontamination von Keimen und Bakterien verhindert werden, indem die Wasserhahngriffe nicht berührt werden. Reduzieren Sie den Wasserverbrauch, indem Sie die Wasserverschwendung minimieren, indem Sie unnötigen oder unbeaufsichtigten Wasserfluss vermeiden. Toilettenarmaturen und Seifenspender von Fontana für den gewerblichen Gebrauch sind auf Haltbarkeit getestet, sie halten einer häufigen Nutzung durch hohes Verkehrsaufkommen stand und halten auch bei Tausenden von täglichen Anwendungen gut gegen Verschleiß.
Spezifikation
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: BST571
    Feature: Motion Detection
    Sensor Type: Sensitive Sensor, Infrared AI, Smart-Chip
    Dispenser Type: Automatic Soap Dispenser
    Timer: 30-second Auto Shutoff (can be adjusted)
    Time Delay: 0.5 seconds
    Water Pressure: 0.05Mpa - 0.7Mpa (10 - 125 PSI)
    Material: Solid Brass
    Finish: Brushed Nickel
    Power Supply: AC110V and DC6V (batteries not included)
    Power Option: AC/DC
    Diameter of Inlet Pipe: DN15
    Diameter of Outlet Pipe: DN15
    Usage: Commercial restrooms including high traffic bathroom facilities.

    Keywords: Touch Free Soap Dispenser, Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, touchless bathroom sink faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Technische Spezifikation
  • Referenznummertouchless-faucet-and-soap-dispenser_bst571
  • ProduktfamilieCommercial
  • ProduktgruppeTouchless Faucet & Auto Soap Dispenser Set
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2023-04-12
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit