Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fontana Brushed Nickel Commercial Automatic Motion Touchless Faucet with Soap Dispenser

Fontana Brushed Nickel Commercial Automatic Motion Touchless Faucet with Soap Dispenser

Google-Übersetzung,
Der einfache, aber stilvolle berührungslose Wasserhahn mit automatischer Bewegung und Seifenspender aus gebürstetem Nickel von Fontana ist ein auffälliges Design, das sowohl funktional als auch ansprechend ist. Sowohl der berührungslose Wasserhahn als auch der Seifenspender wurden mit Blick auf Leichtigkeit entwickelt. Dieser doppelte berührungslose Wasserhahn und Seifenspender hat ein elegantes Design mit intelligenter Bewegungserkennungsaktivierung, das sich nahtlos in jede moderne Toilette einfügt. Es ist einfach zu bedienende berührungslose Technologie für intelligentes und reibungsloses Händewaschen. Dieser elektronische Bewegungshahn aus Messingguss ist jetzt als berührungsloser Wasser- und Seifenspender mit Doppelfunktion erhältlich. Dieser berührungslose Wasserhahn mit berührungsloser Bewegung reduziert die Übertragung von Keimen, indem er eine Kreuzkontamination und erneute Kontamination von Keimen und Bakterien verhindert, indem er die Wasserhähne oder Griffe nicht berührt. Alle unsere berührungslosen Geräte werden mit Wechselstrom/Gleichstrom, festverdrahteter Stromversorgung oder mit 4 AA-Alkalibatterien betrieben. Wasserdruck: 0,5–7,0 kg/cm, 10–125 psi. Mit seinem Mikrocomputer, der seine Aktion steuert, kann der berührungslose Bewegungshahn seine beste Erkennungszone je nach Farbe und Form der Toilette selbst einstellen. Für ein besseres Benutzererlebnis verfügt der berührungslose Wasserhahn über einen integrierten Infrarot-AI-Smart-Chip, kein tropfendes Wasser, 100 % berührungsloser Betrieb. Ideal für gewerbliche Anwendungen in öffentlichen Toiletten, Restaurants, Bürogebäuden, öffentlichen Einrichtungen und Krankenhäusern. Passend für alle Standard-US-Rohrleitungen.
Spezifikation
  • Complete motion detection touchless operation
    Sensitive Sensor with Infrared AI Smart-Chip Automatic Touchless Soap Dispenser
    Factory set to 30-second Auto Shutoff (can be adjusted).
    Water Pressure: 0.5 - 7.0 KGS /cm, 10 - 125 psi
    Solid Brass Construction, Brushed Nickel
    Easy to Install - Deck mount, Instructions Included
    Water resistant solenoid enclosure
    Advanced energy saving design for long lasting battery life
    Touchless Faucet comes complete with Hoses & Accessories
    Power Supply: AC 110 V and DC 6 V (batteries not included)
    AC/DC power option.
    Fit for high traffic commercial use applications.
    ADA Compliant.
    Can be installed easily in new or upgraded retrofit commercial bathrooms.
    Usage: Commercial / Residential
    Ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, public facilities, and hospitals. Fits all standard US plumbing.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Available Faucet in Revit family, Available Faucet in BIM object.
Technische Spezifikation
  • Referenznummertouchless-faucet-and-soap-dispenser_fs-bcarg-bn
  • ProduktfamilieCommercial
  • ProduktgruppeTouchless Faucet & Auto Soap Dispenser Set
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2023-05-08
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit