Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fontana Chatou Brushed Gold Motion Touchless Faucet & Hands-Free Automatic No Touch Soap Dispenser for Restrooms

Fontana Chatou Brushed Gold Motion Touchless Faucet & Hands-Free Automatic No Touch Soap Dispenser for Restrooms

Google-Übersetzung,
Fontana Chatou Brushed Gold Motion berührungsloser Wasserhahn und berührungsfreier automatischer No-Touch-Seifenspender für Toiletten ist eine elegante, intelligente Aktivierungsvorrichtung, die sich nahtlos in jedes kommerzielle Toilettenprojektdesign einfügt. Es ist einfach zu bedienende berührungslose Technologie für intelligentes und reibungsloses Händewaschen. Dieser berührungslose Wasserhahn mit berührungsloser Bewegung reduziert die Übertragung von Keimen, indem er eine Kreuzkontamination und erneute Kontamination von Keimen und Bakterien verhindert, indem er die Wasserhähne oder Griffe nicht berührt. Alle unsere berührungslosen Geräte werden mit Wechselstrom/Gleichstrom, fest verdrahteter Stromversorgung oder mit 4 AA-Alkalibatterien betrieben. Für ein besseres Benutzererlebnis verfügt der berührungslose Wasserhahn über einen integrierten Infrarot-KI-Smart-Chip, kein tropfendes Wasser, 100 % berührungsloser Betrieb. Ideal für gewerbliche Anwendungen in öffentlichen Toiletten, Restaurants, Bürogebäuden, öffentlichen Einrichtungen und Krankenhäusern. Passend für alle Standard-US-Rohrleitungen.
Spezifikation
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS18264
    Complete motion detection touch less operation
    Sensitive Sensor with Infrared AI Smart-Chip Automatic No Touch Soap Dispenser
    Factory set to 30-second Auto Shutoff (can be adjusted).
    Water Pressure: 0.5 - 7.0 KGS /cm , 10 - 125 psi
    Solid Brass Construction, Chrome Finish
    Easy to Install - Instructions Included
    Water resistant solenoid enclosure
    Advanced energy saving design for long lasting battery life
    Touchless Faucet comes complete with Hoses & Accessories
    Power Supply: AC 110 V and DC 6 V (batteries not included)
    AC/DC power option application.
    ADA Compliant.
    Can be installed easily in any commercial bathroom space.
    Usage: Commercial / Residential.

    Keywords: AC-powered Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial
Technische Spezifikation
  • Referenznummertouchless-faucet-and-soap-dispenser_fs18264
  • ProduktfamilieCommercial
  • ProduktgruppeTouchless Faucet & Auto Soap Dispenser Set
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-03-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit