Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fontana Lima Light Oil Rubbed Bronze Finish Dual Automatic Commercial Touchless Faucet And Soap Dispenser

Fontana Lima Light Oil Rubbed Bronze Finish Dual Automatic Commercial Touchless Faucet And Soap Dispenser

Google-Übersetzung,
Dieser elektronische Bewegungshahn aus Messingguss ist jetzt als berührungsloser Wasser- und Seifenspender mit Doppelfunktion erhältlich. Dieser berührungslose Wasserhahn mit berührungsloser Bewegung reduziert die Übertragung von Keimen, indem er eine Kreuzkontamination und erneute Kontamination von Keimen und Bakterien verhindert, indem er die Wasserhähne oder Griffe nicht berührt. Passend für alle Standard-US-Rohrleitungen. Alle unsere berührungslosen Geräte werden mit Wechselstrom/Gleichstrom betrieben, über Kabel mit Strom versorgt oder können mit 4 AA-Alkalibatterien betrieben werden. Wasserdruck: 0,5–7,0 kg/cm, 10–125 psi. Mit seinem Mikrocomputer, der die Wirkung und Form der Toilette steuert. Für ein besseres Benutzererlebnis verfügt der berührungslose Wasserhahn über einen integrierten Infrarot-AI-Smart-Chip, kein tropfendes Wasser und einen 100% berührungslosen Betrieb. Ideal für gewerbliche Anwendungen in öffentlichen Toiletten, Restaurants, Bürogebäuden, öffentlichen Einrichtungen und Krankenhäusern. Passend für alle Standard-US-Rohrleitungen.
Spezifikation
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS9082
    Complete motion detection touchless operation
    Sensitive Sensor with Infrared AI Smart-Chip
    Automatic Soap Dispenser
    Factory set to 30-second Auto Shutoff.
    Water Pressure: 0.5 - 7.0 KGS /cm, 10 - 125 psi
    Solid Brass Construction, Light Oil Rubbed Bronze Finish
    Easy to Install - Instructions Included
    Water resistant solenoid enclosure
    Advanced energy saving design for long lasting battery life
    Touchless Faucet comes complete with Hoses & Accessories
    Power Supply: AC 110 V and DC 6 V (batteries not included)
    AC/DC power option
    Fit for high traffic commercial restrooms
    ADA Compliant
    Can be installed easily in new or retrofit applications.
    Usage: Commercial.

    Keywords: Taps & Mixers touchless faucets, Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Technische Spezifikation
  • Referenznummertouchless-faucet-and-soap-dispenser_fs9082
  • ProduktfamilieCommercial
  • ProduktgruppeTouchless Faucet & Auto Soap Dispenser Set
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2023-04-12
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit